SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
7MC5516-0NP33-0BA1-Z E54
Product
相似图像
SITRANS TS500 温度传感器 带焊接的保护管 防护管,管材质 304 工艺接口: 不带,用于 TW 类型 2/3 保护管形状: 2/2G/2F 型;16 mm 安装长度: 601...650mm 初始化:650 延长: 无加长管 型号 2/2N 连接头类型: BB0;铝; 弹簧活盖低(触发器) 测量范围: -50...400℃; 传感器:1 x Pt100 Kl. B IEC 60751;BA 中国防爆 非防爆要求
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 7MC5516-0NP33-0BA1-Z E54
产品说明 SITRANS TS500 温度传感器 带焊接的保护管 防护管,管材质 304 工艺接口: 不带,用于 TW 类型 2/3 保护管形状: 2/2G/2F 型;16 mm 安装长度: 601...650mm 初始化:650 延长: 无加长管 型号 2/2N 连接头类型: BB0;铝; 弹簧活盖低(触发器) 测量范围: -50...400℃; 传感器:1 x Pt100 Kl. B IEC 60751;BA 中国防爆 非防爆要求
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 8T3
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : EAR99I / AL : N
工厂生产时间 21 天
净重 (Kg) 1.315 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 90251900
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-2
产品组 4785
组代码 R3P0
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-20-02-08
eClass 14 27-20-02-08
eClass 6 27-20-02-08
eClass 7.1 27-20-02-08
eClass 8 27-20-02-08
eClass 9 27-20-02-08
eClass 9.1 27-20-02-08
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
您可选择将选项加入到此产品。
;