SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
7ML5340-0AA07-4CF3-Z E49
Product
相似图像
- SITRANS LR150 Radar level transmitter, Non-contact, 15 - (49.2 ft) range, for liquids and solids. - . Bluetooth function: Without Process connection: 1-1/2" NPT . Type of protection: Ex i (ia) (Ex-Zone 0/Class I, Div. 1 & Div.2) Electrical connection /cable entry: M20 Local HMI: With display (clear lid with plastic window of PC material) Ex Approvals and certificates (additional to type of protection): cFMus, cCSAus, ATEX, IECEx
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 7ML5340-0AA07-4CF3-Z E49
产品说明 - SITRANS LR150 Radar level transmitter, Non-contact, 15 - (49.2 ft) range, for liquids and solids. - . Bluetooth function: Without Process connection: 1-1/2" NPT . Type of protection: Ex i (ia) (Ex-Zone 0/Class I, Div. 1 & Div.2) Electrical connection /cable entry: M20 Local HMI: With display (clear lid with plastic window of PC material) Ex Approvals and certificates (additional to type of protection): cFMus, cCSAus, ATEX, IECEx
产品家族 SITRANS LR150
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 8L4
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 12 天
净重 (Kg) 0.900 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 90318080
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-4
产品组 X017
组代码 R3P0
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2020.08.11
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-20-05-05
eClass 14 27-20-05-05
eClass 6 27-20-05-05
eClass 7.1 27-20-05-05
eClass 8 27-20-05-05
eClass 9 27-20-05-05
eClass 9.1 27-20-05-05
ETIM 7 EC002995
ETIM 8 EC002995
ETIM 9 EC002995
|
您可选择将选项加入到此产品。
;