GNA126.1E/10 - Actuator for fire protection dampers, AC/DC 24 V, 2-position, 9 Nm, spring return 90/15 s, 2 auxiliary switches, shaft 10 x 10 mm
商品编号(市售编号) |
GNA126.1E/10 | BPZ:GNA126.1E/10 |
产品说明 |
GNA126.1E/10 - Actuator for fire protection dampers, AC/DC 24 V, 2-position, 9 Nm, spring return 90/15 s, 2 auxiliary switches, shaft 10 x 10 mm
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
T8 / T8 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
1.342 Kg |
包装尺寸 |
11.30 x 26.00 x 9.50 |
包装尺寸单位的测量 |
CMT |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85011099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
BT_Catalog |
产品组 |
QBD5 |
组代码 |
H5CD |
原产地 |
瑞士 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2023.06.30 |
产品类别 |
未提供 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |