GQD161.1A - Rotary air damper actuator, AC/DC 24 V, DC 0...10 V, 2 Nm, spring return 30/15 s
商品编号(市售编号) |
GQD161.1A | BPZ:GQD161.1A |
产品说明 |
GQD161.1A - Rotary air damper actuator, AC/DC 24 V, DC 0...10 V, 2 Nm, spring return 30/15 s
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
T8 / T8 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.692 Kg |
包装尺寸 |
10.60 x 18.70 x 8.50 |
包装尺寸单位的测量 |
CMT |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
7612914099730 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85011099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
BT_Catalog |
产品组 |
QBD3 |
组代码 |
H5CD |
原产地 |
韩国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2010.10.24 |
产品类别 |
未提供 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|