SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
P1E357883
Product
相似图像
设备:7SS85 母线保护 2 个区域,4 个字段,包括T rAbb 外壳类型:内置;BE: 75;BA:19(11ST + 8F + 0HS + 0P);I:16(保护);U:0(标 准); 测量变换器输入端:0(20 m A 或 10 V,快速),0(20 m A,标准); 外壳宽度:5/6 x 19''; 模块,位于 19" 行 1:IO 207,PS201,IO230,IO203,IO20 3; 模块,位于 19" 行 2:; LED/按钮:16 个 LED; 操作单元:集成; 钥匙操作按钮头部:无; 显示器类型:小显示器; 正面设计:标准; 辅助电压:60 V-250 V DC,
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) P1E357883
产品说明 设备:7SS85 母线保护 2 个区域,4 个字段,包括T rAbb 外壳类型:内置;BE: 75;BA:19(11ST + 8F + 0HS + 0P);I:16(保护);U:0(标 准); 测量变换器输入端:0(20 m A 或 10 V,快速),0(20 m A,标准); 外壳宽度:5/6 x 19''; 模块,位于 19" 行 1:IO 207,PS201,IO230,IO203,IO20 3; 模块,位于 19" 行 2:; LED/按钮:16 个 LED; 操作单元:集成; 钥匙操作按钮头部:无; 显示器类型:小显示器; 正面设计:标准; 辅助电压:60 V-250 V DC,
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 B03
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 20 天
净重 (Kg) 13.916 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85363010
LKZ_FDB/ CatalogID SIPROTEC
产品组 1023
组代码 U321
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2013.10.29
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;