SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
RAZ-ST.1510P-J | S55700-P139
Product
RAZ-ST.1510P-J - Temperature controller/ safety temperature limiter, TR 15...95 °C/ STB 90...110 °C, dual protection pocket 100 mm, capillary tube each 700 mm
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) RAZ-ST.1510P-J | S55700-P139
产品说明 RAZ-ST.1510P-J - Temperature controller/ safety temperature limiter, TR 15...95 °C/ STB 90...110 °C, dual protection pocket 100 mm, capillary tube each 700 mm
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 U2 / U2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.591 Kg
包装尺寸 12.90 x 16.80 x 7.90
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047625020101
UPC 未提供
商品代码 90321020
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBK4
组代码 H5DK
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2010.12.01
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;