- 驱动技术
- 自动化技术
- 能源
- 楼宇科技
- 低压开关设备和控制设备
- 行业系统解决方案和产品
- 服务
- 中国生产的产品
- 低压开关设备和控制设备
- 电气安装技术
- 电气安装技术 DELTA 产品列表-CN
- ALPHA-CN
- 低压熔断器-CN
- 剩余电流保护操作断路器(RCCBs)-CN
- 微型断路器-CN
- 配电柜安装配件-CN
- 避雷器与电涌保护器-CN
- 自动化技术
- 驱动技术
- Software
- ... 您需要的一切
| |
低压熔断器-CN
|
Produkt No. / Produktbeskrivning
|
Listpris / Ert pris
|
|
|
|
SIPLUS S7-400 sync module near based on 6ES7960-1AA06-0XA0 with conformal coating, -25…+70 °C, synchronization module V6 for patch cable up to 10 m
|
|
|
|
|
|
|
SIPLUS S7-400 sync module remote based on 6ES7960-1AB06-0XA0 with conformal coating, -25…+70 °C, synchronization module V6 for cable up to 10 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|