CHN_114155.XML
通过 TeleControl Basic,可以基于 SIMATIC S7-1200/S7-200、SIMATIC ET 200SP 和紧凑型服务站 SIMATIC family RTU3000C 建立用于监视和控制服务站/远程终端的低成本解决方案。通过移动无线基站( LTE/4G, UMTS/3G 和 GPRS/2G)和以太网/因特网,多达 5000 个远程终端单元/ RTU 可以与中央控制中心或者相互之间进行安全高效的通信。
CHN_114157.XML
TeleControl Basic 基于 SIMATIC S7-1200/S7-200、ET200SP 和 SIMATIC RTU3000C,可通过移动无线方式或 Internet 实现安全传输。尤其适用于必须通过无线连接或通过无线网传输小量数据的应用。
TeleControl Basic 可用作经济的故障指令系统,但由于采用双向通讯装置,它也可完成用于监控的简单远程控制任务。
根据各子站中 CPU 的性能,除通信外,还可处理本地自动化任务。
主要应用于以下领域的非移动站的监控:
- 水/污水处理
- 饮用水的净化和供给
- 灌溉系统
- 石油和天然气供应
- 集中供热网
- 自动机器
- 交通控制系统
- 楼宇监控
- 气象站
- 灯塔和浮标
- 风电场
- 光伏并网电站
- 环境监测设备
- 智能广告牌
另外,TeleControl Basic 还可用于连接移动站,以进行集中监控:
- 铁路车辆
- 专用车辆
- 本地公共交通
- 复杂的建筑机械
- 河海船
CHN_114158.XML
组分:
-
CP 1243-7 LTE 通信模块;
LTE 通信(欧洲和美国)用的通信处理器,用于建立 S7-1200 型服务站
-
CP 1242-7 GPRS 通信模块;
GPRS 和 GSM 通信用的通信处理器,用于建立 S7-1200 型服务站
-
CP 1243-1 通信模块;
用于建立 S7-1200 型服务站的通信处理器,借助于外部路由器(如 SCALANCE M812-1)连接到 Internet
-
MODEM MD720;
GPRS 和 GSM 通信用的调制解调器,用于建立 SIMATIC S7 子站,如 S7-200
-
CP 1542P-1 IRC 通信模块;
用于建立 ET200SP 型子站的通信处理器,借助于外部路由器(如 SCALANCE M812-1)连接到 Internet
SIMATIC RTU3030C/RTU3031C 远程终端设备
- SIMATIC RTU3030C 远程终端设备
紧凑型远程终端设备,适合能量自偿型 UMTS/3G 通信应用
- SIMATIC RTU3010C 远程终端设备
紧凑型远程终端设备,适合能量自偿型应用,通过外部路由器(如 SCALANCE M812-1)连接到互联网
-
Telecontrol Server Basic
软件包包括:- PC 控制中心的 OPC UA 服务器软件;
用于与 OPC 客户端(如 WinCC,PCS 7 或 WinCC OA)进行数据交换 - PC 控制中心的连接管理器;
通过 RTU 建立安全服务连接,对这些连接进行监视,并在服务站间的节点间通信时路由数据
该 CP 直接插到 S7-1200/ET200SP 中,并通过背板总线与 CPU 相连。通过 STEP 7 Basic/Professional V14 (TIA Portal) 或更高版本,可对服务站进行编程和组态。
MODEM MD720 配有一个 RS232 接口,采用西门子 PPI 适配器,连接到 S7-200 控制器。
RTU3000C 系列的远程终端设备是通过一个 Web 服务器组态的(基于 Web 的管理 – WBM)。
CHN_114159.XML
G_IK10_XX_30326
TeleControl Basic 的通信功能
过程数据通信
借助于 TeleControl Server Basic 软件,可经由 OPC 接口并通过移动无线方式或 Ethernet/Internet(OPC DCOM 和 OPC UA),将最多 5000 个服务站连接到控制中心。
TeleControl Server Basic 是一个具有特殊通信功能的 OPC 服务器软件,可以连接到远程服务子站。这些控制产品配有 CP 1243-7 LTE、CP 1242-7 GPRS、CP 1243-1 (Ethernet)、CP 1542SP-1 IRC (Ethernet)、MODEM MD720,或包含 RTU3000C 系列的紧凑型远程终端单元。移动无线服务或通过以太网提供的标准 IP 服务用于连接。
通过移动无线连接或 Ethernet/Internet,远程服务子站可与 TeleControl Server Basic 软件或与 TeleControl Server Basic 相连的其它 SIMATIC 控制器通信。
安装有 TeleControl Server Basic 的 PC 必须总能够从移动无线网络来访问。因此,它必须通过专线直接连接到移动无线电网络,和通过 DSL 等固定连接到因特网。
TeleControl Basic 软件包包含一个用于 SIMATIC S7-200 的块库。借助于这些块,用户可与 S7-200 子站交换数据。
对于 S7-1200 和 ET200SP 型子站,可直接通过 STEP 7 Basic/Professional V14 (TIA Portal) 或更高版本来组态服务功能。RTU3000C 系列的远程终端设备是通过一个 Web 服务器组态的(基于 Web 的管理 – WBM)。
文本消息报警
通信处理器 CP 1243-7 LTE、CP 1242-7 GPRS 和 RTU3000C 能够直接接收和发送文本消息。通信伙伴可以是移动电话或其它控制器。CP 1242-7 可以接收和发送文本消息。通信伙伴可以是移动电话或 S7-1200。
唤醒功能
“唤醒”从待机模式切换到在线模式以进行诊断的站通信伙伴(如 TeleControl Server Basic)通过唤醒呼叫或唤醒文本消息建立与 CP 的连接,从而将 CP 唤醒。
出于安全原因,通信伙伴必须针对唤醒功能对自身进行适当标识,例如,使用 CLIP 功能。
使用基站访问服务站
TeleControl Server Basic 包含 TIA Portal 的基站功能。这样,遍布全球的机器设备制造商都可以访问 SIMATIC 服务站。
在 MODEM MD720 上最多可保存三个电话号码,通过该调制解调器,可以建立一个远程服务连接。如果从已批准的号码进行了一次呼叫,则 MODEM MD720 会中断 GPRS 连接,并提供到 PLC 的远程服务连接。GPRS 连接在远程服务会话结束时会重新建立。