- Drive technology
- Automation technology
- Energy
- Building Technologies
- Low-Voltage controls and distribution
- Market-specific solutions
- Services
- Software
- ... and everything else you need
| |
电源电缆,用于带接线盒的 1PH7 电机
|
Artikelnummer / Artikelbeschreibung
|
Einzelpreis / Ihr Preis
|
|
|
|
SIPLUS HMI TP700 Comfort based on 6AV2124-0GC01-0AX0 mit Conformal Coating, 0…+50°C,
|
|
|
|
|
|
|
SIPLUS HMI TP900 Comfort based on 6AV2124-0JC01-0AX0 mit Conformal Coating, 0…+50°C,
|
|
|
|
|
|
|
SIPLUS HMI TP1200 Comfort based on 6AV2124-0MC01-0AX0 mit Conformal Coating, 0…+50°C,
|
|
|
|
|
|
|
SIPLUS HMI TP1500 Comfort based on 6AV2124-0QC02-0AX1 mit Conformal Coating, 0…+50°C, Comfort Panel, Touchbedienung, 15" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 24MByte Projektierungsspeicher, WEC 2013, projektierbar ab WinCC Comfort V14 SP1 mit HSP
|
|
|
|
|
|
|
SIPLUS HMI TP1900 Comfort based on 6AV2124-0UC02-0AX1 mit Conformal Coating, 0…+45°C, Comfort Panel, Touchbedienung, 19" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben,PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 24MByte Projektierungsspeicher, WEC 2013, projektierbar ab WinCC Comfort V14 SP1 mit HSP
|
|
|
|
|
|
|
SIPLUS HMI TP2200 Comfort based on 6AV2124-0XC02-0AX1 mit Conformal Coating, 0…+45°C, Comfort Panel, Touchbedienung, 22" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 24MByte Projektierungsspeicher, WEC 2013, projektierbar ab WinCC Comfort V14 SP1 mit HSP
|
|
|
|
|
|
|
SIPLUS HMI KP700 Comfort based on 6AV2124-1GC01-0AX0 mit Conformal Coating, 0…+50°C,
|
|
|
|
|
|
|
SIPLUS HMI KP900 Comfort based on 6AV2124-1JC01-0AX0 mit Conformal Coating, 0…+50°C,
|
|
|
|
|
|
|
SIPLUS HMI KP1200 Comfort based on 6AV2124-1MC01-0AX0 mit Conformal Coating, 0…+50°C,
|
|
|
|
|
|
|
SIPLUS HMI KP1500 Comfort based on 6AV2124-1QC02-0AX1 mit Conformal Coating, 0…+50°C, Comfort Panel, Tastenbedienung 15" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 24MByte Projektierungsspeicher, WEC 2013, projektierbar ab WinCC Comfort V14 SP1 mit HSP
|
|
|
|
|
|
|
|
|