登录
注册
已注册用户只需在登录画面的相应字段中输入用户名和密码。登录后, 您将看到用户特定设置和价格以及可供您使用的其他功能。
如果您忘记了密码, 则请单击登录画面上的链接 "忘记密码? " 。
Industry Mall
欢迎访问产品目录和在线订购系统。我们提供了超过 100,000 件产品的订货数据、价格信息以及组态工具。
Industry Mall 中国
English
联系我们
帮助
网站浏览器
搜索
产品目录
返回到上个目录页
产品组
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
安全系统-安全集成型
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
组态工具
配置工具列表
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
安全系统-安全集成型
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
自动化技术
自动化与控制系统
SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统
识别系统
工业通信
SIRIUS 工业控制设备
Industrial Edge
Industry software
基于 PC 的自动化
过程控制系统
过程仪表
过程分析
SITOP 电源
针对具体需求的产品
SIRIUS 工业控制设备
工业通讯
控制开关
保护设备
负载馈电器、电机启动器和软起动器
监视与控制设备
安全技术
定位及安全开关
控制及信号装置
使用 SIRIUS 进行规划,组态及可视化
SITOP power supply
SIRIUS non-stabilized power supplies
Transformers
Filters
Reactors
控制开关
接触器和接触器组件
软启动器和固态开关装置
接触器和接触器组件
交流接触器-CN
用于电机切换电路的接触器
可逆接触器组件
星-三角起动的接触器组件
专用接触器
3RH, 3TH 接触器型继电器
耦合继电器
SIRIUS 3RR24 监控继电器,用于安装在 3RT2 接触器上 (适用于IO-LINK)
附件与备件
用于电机切换和持久性负载的 3T 接触器(CN)
用于电机切换电路的接触器
3RT20 SIRIUS 接触器、3 极、最大 37 kW
3RT12 真空电流接触器,3 极,110...250 kW
3TF2 接触器,3-极, 2.2 ... 4 kW
3TG10 电源继电器/微型接触器,4-机,4KW
SIRIUS contactors 3RT7
3RT10 接触器,3-极,规格 S00 - S3,功率高达 250 kW
3TG10 电源继电器/微型接触器,4-机,4KW
3TG10 电源继电器/微型接触器,4-机,4KW
2023.02.07 6:28:42
产品目录
产品目录
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
ETIM 7
ETIM 8
最小化
组态工具大全
3TG10 电源继电器/微型接触器,4-机,4KW
订货数据
附件
产品信息
组态工具
Spice Selection Filters
X
X
删除所有筛选器
跳转到
选择组态工具
开始
映射
开始
开始
显示所有可用的组态工具
左侧的表格仅显示符合以下情况的匹配产品:
删除所有筛选器
全部关于 3TG10 电源继电器/微型接触器,4-机,4KW
产品与解决方案
在线目录与订购系统
技术信息
服务与支持
联系人与合作伙伴
服务项目
该产品没有这种信息。