登录
SiePortal
您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。
SiePortal
地区和语言
Select country/region
SiePortal在选择的地区尚不可用
请注意,SiePortal在您选择的地区尚不可用。如果继续,将转到平台<名称平台>,在该地区,该平台也将由SiePortal相继取代。
在选择的区域,SiePortal可用
请注意,在您选择的地区,我们的在线支持服务已由其继用SiePortal所取代。如果您继续,将转到SiePortal,其将相继取代其他地区的在线支持服务。
帮助
样本和订购(工业商城)
在此可以查找有关样本和订购主题的帮助和提示信息:
帮助(工业商城)
服务与支持(在线支持)
在此可以查找有关服务和支持主题的帮助和提示信息:
帮助(在线支持)
支持请求
创建请求
使用我们的在线联系方式获得具体的解决方案建议,或者将您的技术问题直接发送给技术支持部门的产品专家。
创建请求
您请求的状态
在线跟踪您的请求状态。在此可以查找您的请求概览:
您请求的状态
搜索范围
产品与服务
知识库
全球论坛
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
自动化技术
自动化与控制系统
SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统
识别系统
工业通讯
Modular Automation
SIRIUS 工业控制设备
Industrial Edge
Industry software
基于 PC 的自动化
过程控制系统
过程仪表
过程分析
SITOP 电源
针对具体需求的产品
工业通讯
简介
工业以太网
PROFINET
PROFIBUS
AS-Interface
AS-Interface
IO-Link
IO-Link
S7 OpenModbusTCP
工业无线通信
简介
工业远程通信
工业信息安全
Rugged Communication
IO-Link
简介
主站
输入模块
I/O 模块
工业控制
RFID 系统
工业控制
接触器和接触器组件
过载继电器
用于控制柜的电机启动器
监控继电器
用于控制柜的无熔断器载荷馈电装置和电机启动器
接触器和接触器组件
用于开关电机的电源接触器
SIRIUS 3RA23 可逆接触器组件,高达 55 kW
用于星-三角起动的 SIRIUS 3RA24 接触器组件,高达 90 kW
附件和备件
用于开关电机的电源接触器
SIRIUS 3RT 接触器,3 极,最高 250 kW
SIRIUS 3RT 接触器,3 极,最高 250 kW
mySiePortal
产品与服务
支持
mySiePortal
产品目录
产品目录
e@Class 5.1
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
ETIM 7
ETIM 8
最小化
组态工具大全
SIRIUS 3RT 接触器,3 极,最高 250 kW
订货数据
产品信息
组态工具
Spice Selection Filters
X
X
删除所有筛选器
跳转到
选择组态工具
开始
映射
开始
开始
显示所有可用的组态工具
左侧的表格仅显示符合以下情况的匹配产品:
删除所有筛选器
全部关于 SIRIUS 3RT 接触器,3 极,最高 250 kW
产品与解决方案
在线目录与订购系统
技术信息
服务与支持
联系人与合作伙伴
服务项目
该产品没有这种信息。