- 驱动技术
- 自动化技术
- 自动化与控制系统
- SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统
- HMI 设备
- 基础 HMI
- 高级 HMI,基于面板
- SIMATIC HMI Unified 精智面板
- 精智面板
- 移动式面板
- 第二代移动式面板
- 用于低温环境的移动式面板
- 介绍
- 170 系列
- Mobile Panel 的系统组件
- 移动式面板接线盒(第 2 代)
- 接线盒
- SIPLUS 连接盒
- SIPLUS 移动式面板
- 瘦客户端
- Web 显示器
- 高级 HMI – 基于 PC
- 之前的系统
- 与 WinCC (TIA Portal) 的系统接口
- HMI 软件
- 附件
- WinCC DataMonitor
- WinCC/DataMonitor
- OEM 产品
- 识别系统
- 工业通讯
- Modular Automation
- SIRIUS 工业控制设备
- Industrial Edge
- Industry software
- 工业 PC
- 过程控制系统
- 过程仪表
- 过程分析
- SITOP 电源
- 针对具体需求的产品
- 能源
- 楼宇科技
- 低压开关设备和控制设备
- 行业系统解决方案和产品
- 服务
- 中国生产的产品
- Software
- ... 您需要的一切
| |
SIPLUS 连接盒
|
Product No. / Produktbeskrivelse
|
Listepris / Nettopris
|
|
|
|
The RUGGEDCOM RX1524 is a rugged, modular layer 2 switch + layer 3 router that supports up to 2 load sharing, hot swappable power supplies. Field replaceable line module options include: Up to 24-ports 100FX; Up to 24-ports 10/100TX; Up to 8-ports Gigabit Ethernet; Up to 12 ports 10FL/100SX; ST, LC and M12 connector types on various modules; Up to 4 cellular ports (3G / LTE); Up to 24 RS232/422/485 serial interface ports; Up to 2 APE1808 application hosting modules.
|
|
|
Produktet er ikke konfigurért ferdig. Vennligst sjekk konfigureringen
|
|
|
|
|
|
The RUGGEDCOM RX1536 is a rugged, modular layer 2 switch + layer 3 router that supports 1 replaceable power supply. Field replaceable line module options in-clude: Up to 36-ports 100FX; Up to 36-ports 10/100TX; Up to 4-ports Gigabit Ether-net; Up to 18 ports 10FL/100SX; ST, LC and M12 connector types on various modules; Up to 6 cellular ports (3G / LTE); Up to 36 RS232/422/485 serial interface ports; Up to 2 APE1808 application hosting modules.
|
|
|
Produktet er ikke konfigurért ferdig. Vennligst sjekk konfigureringen
|
|
|
|
|
|
|
|