登录
注册
已注册用户只需在登录画面的相应字段中输入用户名和密码。登录后, 您将看到用户特定设置和价格以及可供您使用的其他功能。
如果您忘记了密码, 则请单击登录画面上的链接 "忘记密码? " 。
Industry Mall
欢迎访问产品目录和在线订购系统。我们提供了超过 100,000 件产品的订货数据、价格信息以及组态工具。
Industry Mall 中国
English
联系我们
帮助
网站浏览器
搜索
产品目录
返回到上个目录页
产品组
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
安全系统-安全集成型
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
组态工具
配置工具列表
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
安全系统-安全集成型
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
楼宇科技
楼宇自控系统
暖通空调产品
消防安全
GAMMA 楼宇控制
暖通空调产品
标准控制器
软件与中央通讯单元
房间自动化控制器
室内自动化系统
温控器
传感器
阀门及执行器
风阀执行器
可变速驱动器
热表
OEM
其他
气动范围
NA CN Classification
其他
QFA3280.FWNC - BPZ:QFA3280.FWNC \房间温度控制器 RH 2%,
SQL321B1400_C - 开关型角行程执行器 1400Nm
5WG15808EB21 - UP 580E21安装底盒
7471800080 - BPZ:7471800080 \7471800080标准阀轴适配器
5WG15808EB11 - UP 580E11安装底盒
SQL321B150_C - 开关型角行程执行器 150Nm
SQL321B270_C - 开关型角行程执行器 270Nm
SQL321B25_C - 开关型角行程执行器 25Nm
SQL321B50_C - 开关型角行程执行器 50Nm
5UH8111-3N C01 - 1-gaN g frame , silver 单联安装框 白色
5UH8111-3N C02 - 1-gaN g frame , silver 单联安装框 银色
SQL321B570_C - 开关型角行程执行器 570Nm
VMP469.10-1.6 - BPZ:VMP469.10-1.6 \阀门
ACS
5WG15808EB01 - UP 580E01安装底盒
2021.01.21 9:15:17
产品目录
产品目录
e@Class 5.1
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
ETIM 5
ETIM 6
ETIM 7
最小化
组态工具大全
其他
产品信息
Spice Selection Filters
X
X
删除所有筛选器
跳转到
左侧的表格仅显示符合以下情况的匹配产品:
删除所有筛选器
全部关于 其他
产品与解决方案
在线目录与订购系统
技术信息
服务与支持
联系人与合作伙伴
服务项目
该产品没有这种信息。