登录
SiePortal
您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。
SiePortal
地区和语言
Select country/region
SiePortal在选择的地区尚不可用
请注意,SiePortal在您选择的地区尚不可用。如果继续,将转到平台<名称平台>,在该地区,该平台也将由SiePortal相继取代。
在选择的区域,SiePortal可用
请注意,在您选择的地区,我们的在线支持服务已由其继用SiePortal所取代。如果您继续,将转到SiePortal,其将相继取代其他地区的在线支持服务。
帮助
样本和订购(工业商城)
在此可以查找有关样本和订购主题的帮助和提示信息:
帮助(工业商城)
服务与支持(在线支持)
在此可以查找有关服务和支持主题的帮助和提示信息:
帮助(在线支持)
支持请求
创建请求
使用我们的在线联系方式获得具体的解决方案建议,或者将您的技术问题直接发送给技术支持部门的产品专家。
创建请求
您请求的状态
在线跟踪您的请求状态。在此可以查找您的请求概览:
您请求的状态
搜索范围
产品与服务
知识库
全球论坛
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
楼宇科技
楼宇自控系统
暖通空调产品
GAMMA 楼宇控制
楼宇自控系统
Desigo
Synco 自控系统
Apogee 自控系统
Apogee 自控系统
自动化控制
房间自动化
集成驱动
GAMMA 控制系统
自动化控制
PXC 紧凑型系列控制器
PXC 模块化系列控制器
license 选项
PX系列配件
快进
PXC 紧凑型系列控制器
PXC 紧凑型控制器
配件
BACnet PXC 紧凑型控制器
配件
PXA-DIN16KIT - 4个16''的DIN导轨
PXA-SCU115SB - 服务箱磨损 115V 192VA
PXA-SCU230SB - SERVICE BOX SCUFF 230V 192VA
PXA-SCUKIT - 用于 SCU 的 DIN RPLMT 套件
PXA-TIEBARKIT - TIE BAR KIT 4 SML 4 LRG
PXA-SW192VA - SERVICE BOX, SIDEWALL KIT, 192VA
PXA-SW384VA - 维修箱,侧墙套件,384VA
PXA-SB230V192VA - 服务箱 230V, 24VAC, 192VA
PXA-SB230V384VA - 服务箱 230V, 24VAC, 384VA
PXA-HMI.CABLEP5 - PX系列附件HOA/HMI电缆 (5个装)
PXM10T - 西门子紧凑型和模块化控制器的操作显示
PXM10S - 西门子紧凑型和模块化控制器操作显示器
PXA-DPUKIT - DPU 或 MPU 的 DIN 更换套件
PXA-HMI.RMKIT - 机柜门安装套件:PXM10T/S 操作员显示器和紧凑型 HOA 附件
PXA-SB115V192VA - SERVICE BOX 115V, 24VAC, 192VA
PXA-SB115V384VA - SERVICE BOX 115V, 24VAC, 384VA
PXA16-MR - HOA FOR SIEMENS COMPACT, 16 BUTTON ROOFTOP W/ HOA Cable
TXA1.LLT-P100 - TX-I/O标签 100张/包 书信格式
PXA-SCUKIT - 用于 SCU 的 DIN RPLMT 套件
mySiePortal
产品与服务
支持
mySiePortal
产品目录
产品目录
e@Class 5.1
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
ETIM 7
ETIM 8
最小化
组态工具大全
PXA-SCUKIT - 用于 SCU 的 DIN RPLMT 套件
订货数据
产品信息
Spice Selection Filters
X
X
删除所有筛选器
跳转到
左侧的表格仅显示符合以下情况的匹配产品:
删除所有筛选器
全部关于 PXA-SCUKIT - 用于 SCU 的 DIN RPLMT 套件
产品与解决方案
在线目录与订购系统
技术信息
服务与支持
联系人与合作伙伴
服务项目
该产品没有这种信息。