登录
SiePortal
您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。
SiePortal
地区和语言
Select country/region
SiePortal在选择的地区尚不可用
请注意,SiePortal在您选择的地区尚不可用。如果继续,将转到平台<名称平台>,在该地区,该平台也将由SiePortal相继取代。
在选择的区域,SiePortal可用
请注意,在您选择的地区,我们的在线支持服务已由其继用SiePortal所取代。如果您继续,将转到SiePortal,其将相继取代其他地区的在线支持服务。
帮助
样本和订购(工业商城)
在此可以查找有关样本和订购主题的帮助和提示信息:
帮助(工业商城)
服务与支持(在线支持)
在此可以查找有关服务和支持主题的帮助和提示信息:
帮助(在线支持)
支持请求
创建请求
使用我们的在线联系方式获得具体的解决方案建议,或者将您的技术问题直接发送给技术支持部门的产品专家。
创建请求
您请求的状态
在线跟踪您的请求状态。在此可以查找您的请求概览:
您请求的状态
搜索范围
产品与服务
知识库
全球论坛
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
楼宇科技
楼宇自控系统
暖通空调产品
GAMMA 楼宇控制
楼宇自控系统
Desigo
Synco 自控系统
Apogee 自控系统
Desigo
房间自动化
管理站和软件解决方案
工程调试工具
房间自动化
Desigo 房间自动化 (BACnet)
房间压力和通风柜控制 (BACnet)
Desigo 房间自动化 (BACnet)
紧凑型房间自动化站 BACnet/IP DXR2.E..
紧凑型房间自动化站 BACnet/MSTP DXR2.M..
带 KNX PL-Link 的房间单元
带 KNX PL-Link 的按键连接 UP 220D31
带 KNX PL-Link 的控制面板
带PL-link的风机盘管I/O模块
带 KNX PL-Link 的房间控制盒
带 KNX PL-Link 的 DIN 导轨安装执行器
带 KNX PL-Link 的传感器
适用于 KNX PL-Link的附件
PXC3..模块化房间自动化站
紧凑型房间自动化站 BACnet/IP DXR1.E..
紧凑型房间自动化站 BACnet/MSTP DXR1.M..
紧凑型房间自动化站 BACnet/IP DXR2.E..
BPZ:DXR2.E18.. - 紧凑型房间控制器,BACnet/IP,24V, 导轨安装, 2x数字输入, 4x通用输入, 4x模拟输出, 8x可控硅
DXR2.E12P-102B - DXR2.E12P Room Automation Station
DXR2.E18-101B - DXR2.E18 Room Automation Station
DXR2.E12PX-102B - DXR2.E12P Room AS 60 DP
DXR2.E18-101K - DXR2.E18 RAS for UL864
DXR2.E12P-102K - DXR2.E12P RAS for UL864
DXR2.E12PX-102K - DXR2.E12PX RAS for UL864
DXR2.E10PL-102B - 带风阀执行器的紧凑型房间控制器 BACnet/IP, 24 V, 1 DI, 2 UI, 1 AO, 4 可控硅输出, 压力传感器, 30数据点
DXR2.E10PLX-102B - 带风阀执行器的紧凑型房间控制器 BACnet/IP, 24 V,
DXR2.E12P.. - 紧凑型房间控制器,BACnet/IP,24V,导轨安装, 1x数字输入, 2x通用输入, 2模拟输出, 6x可控硅, 压力传感器
DXR2.E10.. - 紧凑型房间控制器,BACnet/IP,230V,平面安装, 1x数字输入, 2x通用输入, 3x继电器, 4x可控硅
DXR2.E09.. - 紧凑型房间控制器,BACnet/IP, 230V,平面安装, 1x数字输入, 2x通用输入, 3x继电气, 3x模拟输出
DXR2.E09T.. - 紧凑型房间控制器,BACnet/IP,230V,平面安装, 1x数字输入, 2x通用输入, 1x继电器, 1x模拟输出, 4x可控硅
DXR2.E12P-102K - DXR2.E12P RAS for UL864
mySiePortal
产品与服务
支持
mySiePortal
产品目录
产品目录
e@Class 5.1
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
ETIM 7
ETIM 8
最小化
组态工具大全
DXR2.E12P-102K - DXR2.E12P RAS for UL864
订货数据
产品信息
Spice Selection Filters
X
X
删除所有筛选器
跳转到
左侧的表格仅显示符合以下情况的匹配产品:
删除所有筛选器
全部关于 DXR2.E12P-102K - DXR2.E12P RAS for UL864
产品与解决方案
在线目录与订购系统
技术信息
服务与支持
联系人与合作伙伴
服务项目
该产品没有这种信息。