登录
注册
已注册用户只需在登录画面的相应字段中输入用户名和密码。登录后, 您将看到用户特定设置和价格以及可供您使用的其他功能。
如果您忘记了密码, 则请单击登录画面上的链接 "忘记密码? " 。
Industry Mall
欢迎访问产品目录和在线订购系统。我们提供了超过 100,000 件产品的订货数据、价格信息以及组态工具。
Industry Mall 中国
English
联系我们
帮助
网站浏览器
搜索
产品目录
返回到上个目录页
产品组
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
安全系统-安全集成型
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
组态工具
配置工具列表
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
安全系统-安全集成型
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
自动化技术
自动化与控制系统
SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统
识别系统
工业通信
SIRIUS 工业控制设备
Industrial Edge
Industry software
基于 PC 的自动化
过程控制系统
过程仪表
过程分析仪
SITOP 电源
针对具体需求的产品
SIRIUS 工业控制设备
工业通讯
控制开关
保护设备
负载馈电器、电机启动器和软起动器
监视与控制设备
安全技术
定位及安全开关
控制及信号装置
使用 SIRIUS 进行规划,组态及可视化
SITOP power supply
SIRIUS non-stabilized power supplies
Transformers
Filters
Reactors
控制及信号装置
SIRIUS ACT 按钮指示灯
3SB2 按钮和指示灯,安装直径 16 mm
3SB3, 3SB2, 3SF5 按钮和指示灯
3SE7, 3SF2 线控开关
3SE2, 3SE3 脚踏开关
8WD4 信号灯柱
8WD5 集成信号灯
故障信号单元
3SB3, 3SB2, 3SF5 按钮和指示灯
3SB1,安装直径为 22 mm 和 30 mm
安装直径 30 mm / 3SA8
3SB1,安装直径为 22 mm 和 30 mm
整体装置
按钮头和指示灯
开关元件和灯座
附带的单元
附件和备件
2021.03.09 6:12:58
产品目录
产品目录
e@Class 5.1
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
ETIM 5
ETIM 6
ETIM 7
最小化
组态工具大全
3SB1,安装直径为 22 mm 和 30 mm
组态工具
Spice Selection Filters
X
X
删除所有筛选器
选择组态工具
开始
映射
开始
开始
显示所有可用的组态工具
左侧的表格仅显示符合以下情况的匹配产品:
删除所有筛选器
全部关于 3SB1,安装直径为 22 mm 和 30 mm
产品与解决方案
在线目录与订购系统
技术信息
服务与支持
联系人与合作伙伴
服务项目
该产品没有这种信息。