SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6ES7924-0AA20-0AC0
Product
相似图像
连接模块 TP1 8 通道和 2x2 端子,用于 内部系统供电 类型:直插式端子 没有 LED,包装单位 =1 件 16 极 IDC 接口,用于电缆
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7924-0AA20-0AC0
产品说明 连接模块 TP1 8 通道和 2x2 端子,用于 内部系统供电 类型:直插式端子 没有 LED,包装单位 =1 件 16 极 IDC 接口,用于电缆
产品家族 连接模块
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
总部价格组 592
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.050 Kg
包装尺寸 5.80 x 7.80 x 5.80
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515153559
UPC 887621893835
商品代码 85366990
LKZ_FDB/ CatalogID KT10-CA1
产品组 9394
组代码 R315
原产地 罗马尼亚
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 10.01.2014
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-14-11-28
eClass 14 27-25-01-12
eClass 6 27-14-11-28
eClass 7.1 27-14-11-28
eClass 8 27-14-11-28
eClass 9 27-14-11-28
eClass 9.1 27-14-11-28
ETIM 7 EC000900
ETIM 8 EC000900
ETIM 9 EC000900
UNSPSC 15 39-12-14-10
|
购买产品
数量 1 件
;