SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6GK5897-4MC00-0AA0
Product
ANT897-4MC 无线电通信天线 用于 GSM(2G),UMTS(3G)和 用于公共 3/4/5G- 移动 无线电网络和专用 5G 网络 全球范围;全向 特性;600..5000 MHz; 天线增益:2..3dBi,包括 N-Connect 公接头,IP67 -30..+70°C,各国许可 注意;用于直接安装(采用 带 N-Connect 连接技术 供货范围:1x ANT 897-4MC, 纸质成套说明书 德语/英语
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6GK5897-4MC00-0AA0
产品说明 ANT897-4MC 无线电通信天线 用于 GSM(2G),UMTS(3G)和 用于公共 3/4/5G- 移动 无线电网络和专用 5G 网络 全球范围;全向 特性;600..5000 MHz; 天线增益:2..3dBi,包括 N-Connect 公接头,IP67 -30..+70°C,各国许可 注意;用于直接安装(采用 带 N-Connect 连接技术 供货范围:1x ANT 897-4MC, 纸质成套说明书 德语/英语
产品家族 移动网络天线
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
总部价格组 5M2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.096 Kg
包装尺寸 6.00 x 16.00 x 2.50
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169857994
UPC 195125265516
商品代码 85177100
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2438
组代码 R323
原产地 中国台湾
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-07-01-07
eClass 14 19-07-01-07
eClass 6 19-07-01-90
eClass 7.1 19-07-01-90
eClass 8 19-07-01-90
eClass 9 19-07-01-90
eClass 9.1 19-07-01-90
ETIM 7 EC001698
ETIM 8 EC001698
ETIM 9 EC001698
|
购买产品
数量 1 件
;