SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6GT2600-1AB00-0AX0
Product
MDS D165 HF 标签,用于 RF200/RF300 ISO/MOBY D, PET 标签,可粘接,ISO 15693, 芯片类型 NXP ICODE SLI, 112 字节用户存储器, 86x 54x 0.3 mm(长x宽x高); 最小订货量 1000 件 .
列表价(不含税) (/ 100 件) 显示价格
您的单价(不含税) (/ 100 件) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6GT2600-1AB00-0AX0
产品说明 MDS D165 HF 标签,用于 RF200/RF300 ISO/MOBY D, PET 标签,可粘接,ISO 15693, 芯片类型 NXP ICODE SLI, 112 字节用户存储器, 86x 54x 0.3 mm(长x宽x高); 最小订货量 1000 件 .
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
总部价格组 57T
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.001 Kg (/ 100 件)
包装尺寸 54.00 x 85.60 x 0.80
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 100 件
包装数量 1
最小订货数量 1000
其他产品信息
EAN 4011209654785
UPC 662643130522
商品代码 85235200
LKZ_FDB/ CatalogID ID10.M
产品组 4096
组代码 R322
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 01.07.2006
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-28-04-02
eClass 14 27-28-04-02
eClass 6 27-28-04-01
eClass 7.1 27-28-04-01
eClass 8 27-28-04-01
eClass 9 27-28-04-02
eClass 9.1 27-28-04-02
ETIM 7 EC002996
ETIM 8 EC002996
ETIM 9 EC002996
IDEA 4 6645
UNSPSC 15 43-21-17-10
|
购买产品
数量 100 件
;