SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6DR711.-.....-....
Product
相似图像
SIPART PS100 electropneumatic positioner with a 4 to 20 mA input automates control valves. The positioner enclosure has an aluminum lid without a viewing window. It is suitable for single and double-acting linear and part-turn actuators. Positioner knowledge is not required. Commissioning is done at the push of a button.
注意
产品配置不完整。请检查配置。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6DR711.-.....-....
产品说明 SIPART PS100 electropneumatic positioner with a 4 to 20 mA input automates control valves. The positioner enclosure has an aluminum lid without a viewing window. It is suitable for single and double-acting linear and part-turn actuators. Positioner knowledge is not required. Commissioning is done at the push of a button.
产品家族 SIPART PS100
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
产品配置不完整。请检查配置。
价格数据
总部价格组 8V2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 4 天
净重 (Kg) 1.055 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 未提供
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-5
产品组 4762
组代码 R3P2
原产地 法国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 31.12.2016
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number 未提供
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-22-04-01
eClass 14 27-22-04-01
eClass 7.1 27-22-04-01
eClass 8 27-22-04-01
eClass 9 27-22-04-01
eClass 9.1 27-22-04-01
|
订购该产品前需要先进行配置。
;