SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6GK6041-6AT2.-....
Product
RUGGEDCOM RS416 是一种工业强化型 串行设备服务器, 集成了全面管理型 以太网交换机,设计 用于在 电气严苛环境和 气候要求苛刻的 环境中可靠运行。 128 位加密; 多达 16 个串行端口和 多达 4 个以太网端口, 铜或光纤选项; 支持 IEEE 1588 v2; 非阻塞, 存储和转发交换
注意
产品配置不完整。请检查配置。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6GK6041-6AT2.-....
产品说明 RUGGEDCOM RS416 是一种工业强化型 串行设备服务器, 集成了全面管理型 以太网交换机,设计 用于在 电气严苛环境和 气候要求苛刻的 环境中可靠运行。 128 位加密; 多达 16 个串行端口和 多达 4 个以太网端口, 铜或光纤选项; 支持 IEEE 1588 v2; 非阻塞, 存储和转发交换
产品家族 RUGGEDCOM RS416
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
产品配置不完整。请检查配置。
价格数据
总部价格组 5R2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 5A002ENCA3
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 5.200 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 8517620090
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2611
组代码 R321
原产地 加拿大
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 01.10.2013
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 6816
UNSPSC 15 43-22-26-11
|
订购该产品前需要先进行配置。
;