登录
SiePortal
您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。
SiePortal
地区和语言
Select country/region
SiePortal在选择的地区尚不可用
请注意,SiePortal在您选择的地区尚不可用。如果继续,将转到平台<名称平台>,在该地区,该平台也将由SiePortal相继取代。
在选择的区域,SiePortal可用
请注意,在您选择的地区,我们的在线支持服务已由其继用SiePortal所取代。如果您继续,将转到SiePortal,其将相继取代其他地区的在线支持服务。
帮助
样本和订购(工业商城)
在此可以查找有关样本和订购主题的帮助和提示信息:
帮助(工业商城)
服务与支持(在线支持)
在此可以查找有关服务和支持主题的帮助和提示信息:
帮助(在线支持)
支持请求
创建请求
使用我们的在线联系方式获得具体的解决方案建议,或者将您的技术问题直接发送给技术支持部门的产品专家。
创建请求
您请求的状态
在线跟踪您的请求状态。在此可以查找您的请求概览:
您请求的状态
搜索范围
产品与服务
知识库
全球论坛
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
自动化技术
自动化与控制系统
SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统
识别系统
工业通讯
Modular Automation
SIRIUS 工业控制设备
Industrial Edge
Industry software
工业 PC
过程控制系统
过程仪表
过程分析
SITOP 电源
针对具体需求的产品
工业 PC
机架式 PC
箱式 PC
面板式 PC
移动设备
Industrial monitors
满足特殊要求设备
IPC 软件和工具
Accessories
PC-based Automation
附件
电源
SIMATIC IPC227D 套件
SIMATIC IPC427D 套件
SIMATIC IPC277D 套件
SIMATIC IPC477D 套件
IPC 软件和工具
工具和应用:
操作系统
介绍
磁盘选件
SIMATIC PC CF卡
SIMATIC PC USB 闪存盘
PC I/O 模块
SIMATIC 面板 PC Remote Kit
第二块硬盘/RAID1
SIMATIC PC/PG Image Creator, Image & Partition Creator
SIMATIC PC Partition Creator
SIMATIC PC BIOS Manager
Masterguard 电源
SITOP DC UPS 不间断电源
SITOP DC UPS 不间断电源
带电池模块的 DC UPS
DC UPS,带电容器
带电池模块的 DC UPS
DC-UPS 模块 6 A
DC-UPS 模块 15 A
DC UPS 模块 40 A
电池模块 1.2 Ah
DC-UPS 模块 15 A
mySiePortal
产品与服务
支持
mySiePortal
购物车
(
0
)
产品目录
产品目录
e@Class 5.1
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
最小化
组态工具大全
DC-UPS 模块 15 A
订货数据
产品信息
Spice Selection Filters
X
X
删除所有筛选器
跳转到
左侧的表格仅显示符合以下情况的匹配产品:
删除所有筛选器
全部关于 DC-UPS 模块 15 A
产品与解决方案
在线目录与订购系统
技术信息
服务与支持
联系人与合作伙伴
服务项目
该产品没有这种信息。