登录
SiePortal
您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。
SiePortal
地区和语言
Select country/region
SiePortal在选择的地区尚不可用
请注意,SiePortal在您选择的地区尚不可用。如果继续,将转到平台<名称平台>,在该地区,该平台也将由SiePortal相继取代。
在选择的区域,SiePortal可用
请注意,在您选择的地区,我们的在线支持服务已由其继用SiePortal所取代。如果您继续,将转到SiePortal,其将相继取代其他地区的在线支持服务。
帮助
样本和订购(工业商城)
在此可以查找有关样本和订购主题的帮助和提示信息:
帮助(工业商城)
服务与支持(在线支持)
在此可以查找有关服务和支持主题的帮助和提示信息:
帮助(在线支持)
支持请求
创建请求
使用我们的在线联系方式获得具体的解决方案建议,或者将您的技术问题直接发送给技术支持部门的产品专家。
创建请求
您请求的状态
在线跟踪您的请求状态。在此可以查找您的请求概览:
您请求的状态
搜索范围
产品与服务
知识库
全球论坛
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
自动化技术
自动化与控制系统
SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统
识别系统
工业通讯
Modular Automation
SIRIUS 工业控制设备
Industrial Edge
Industry software
工业 PC
过程控制系统
过程仪表
过程分析
SITOP 电源
针对具体需求的产品
SIRIUS 工业控制设备
工业通讯
分断部件
防护设备
电机起动器和电机起动器
监视和控制设备
安全技术
行程开关和安全开关
命令和信号设备
使用 SIRIUS 进行参数设置、组态和可视化
SITOP power supplies
SIRIUS non-stabilized power supplies
Transformers
Filters
Reactors
工业通讯
简介
AS-Interface
IO-Link
IO-Link
简介
主站
IO-Link I/O 模块
接触器和接触器组合
过载继电器
用于控制柜的电机启动器
监控继电器
SIRIUS ACT 按钮和指示灯
电子可组态,8WD46 信号灯柱,直径 70 mm
8WD42 和 8WD44 信号灯柱
RFID 系统
SITRANS FM100
SITRANS LCS050
IO-Link 设备描述 (IODD)
软件
接触器和接触器组合
开关电机接触器
接触器组合
SIRIUS 3RT 接触器,3 针,最高 250 kW
SIRIUS 3RA23 可逆接触器组件,高达 55 kW
用于星-三角起动的 SIRIUS 3RA24 接触器组件,高达 90 kW
附件与备件
开关电机接触器
mySiePortal
产品与服务
支持
mySiePortal
购物车
(
0
)
产品目录
产品目录
e@Class 5.1
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
最小化
组态工具大全
开关电机接触器
产品信息
组态工具
Spice Selection Filters
X
X
删除所有筛选器
跳转到
选择组态工具
开始
映射
开始
开始
显示所有可用的组态工具
左侧的表格仅显示符合以下情况的匹配产品:
删除所有筛选器
全部关于 开关电机接触器
产品与解决方案
在线目录与订购系统
技术信息
服务与支持
联系人与合作伙伴
服务项目
该产品没有这种信息。