登录
SiePortal
您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。
SiePortal
地区和语言
Select country/region
SiePortal在选择的地区尚不可用
请注意,SiePortal在您选择的地区尚不可用。如果继续,将转到平台<名称平台>,在该地区,该平台也将由SiePortal相继取代。
在选择的区域,SiePortal可用
请注意,在您选择的地区,我们的在线支持服务已由其继用SiePortal所取代。如果您继续,将转到SiePortal,其将相继取代其他地区的在线支持服务。
帮助
样本和订购(工业商城)
在此可以查找有关样本和订购主题的帮助和提示信息:
帮助(工业商城)
服务与支持(在线支持)
在此可以查找有关服务和支持主题的帮助和提示信息:
帮助(在线支持)
支持请求
创建请求
使用我们的在线联系方式获得具体的解决方案建议,或者将您的技术问题直接发送给技术支持部门的产品专家。
创建请求
您请求的状态
在线跟踪您的请求状态。在此可以查找您的请求概览:
您请求的状态
搜索范围
产品与服务
知识库
全球论坛
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
自动化技术
自动化与控制系统
SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统
识别系统
工业通讯
Modular Automation
SIRIUS 工业控制设备
Industrial Edge
Industry software
工业 PC
过程控制系统
过程仪表
过程分析
SITOP 电源
针对具体需求的产品
SITOP 电源
增强型电源
标准型电源
基本型电源
SITOP lite
SIMATIC 设计电源
DC/DC 转换器
特殊设计与应用
SITOP DC UPS 不间断电源
附加模块
附件
技术信息和组态注意事项
SITOP PSA 100E
特殊设计与应用
墙壁安装
高防护等级
充电
医疗应用
替代输出电压
特殊用途
SIPLUS 电源
用于 AS-i 的电源
定制电源
SIPLUS 电源
概述
SIPLUS LOGO!Power
SIPLUS LOGO!Power
SIPLUS 增强型电源
SIPLUS smart
SIPLUS 模块
SIPLUS S7 设计
SIPLUS DC/DC 转换器
特殊设计与应用
SIPLUS 附加模块
SIPLUS DC-UPS 不间断电源
SIPLUS 模块
单相, 24 V DC
单相和两相,24 V DC
三相, 24 V DC
SIPLUS PS 模块 10 A
SIPLUS PS 模块 5 A
SIPLUS PS 模块 40 A
SIPLUS PS 模块 20 A
SIPLUS PS 模块 3AC 20 A
SIPLUS PS 模块 3AC 40 A
SIPLUS PS 模块 10 A
mySiePortal
产品与服务
支持
mySiePortal
购物车
(
0
)
产品目录
产品目录
e@Class 5.1
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
最小化
组态工具大全
SIPLUS PS 模块 10 A
订货数据
附件
产品信息
组态工具
Spice Selection Filters
X
X
删除所有筛选器
跳转到
选择组态工具
开始
映射
开始
开始
显示所有可用的组态工具
左侧的表格仅显示符合以下情况的匹配产品:
删除所有筛选器
全部关于 SIPLUS PS 模块 10 A
产品与解决方案
在线目录与订购系统
技术信息
服务与支持
联系人与合作伙伴
服务项目
该产品没有这种信息。