登录
SiePortal
您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。
SiePortal
地区和语言
Select country/region
SiePortal在选择的地区尚不可用
请注意,SiePortal在您选择的地区尚不可用。如果继续,将转到平台<名称平台>,在该地区,该平台也将由SiePortal相继取代。
在选择的区域,SiePortal可用
请注意,在您选择的地区,我们的在线支持服务已由其继用SiePortal所取代。如果您继续,将转到SiePortal,其将相继取代其他地区的在线支持服务。
帮助
样本和订购(工业商城)
在此可以查找有关样本和订购主题的帮助和提示信息:
帮助(工业商城)
服务与支持(在线支持)
在此可以查找有关服务和支持主题的帮助和提示信息:
帮助(在线支持)
支持请求
创建请求
使用我们的在线联系方式获得具体的解决方案建议,或者将您的技术问题直接发送给技术支持部门的产品专家。
创建请求
您请求的状态
在线跟踪您的请求状态。在此可以查找您的请求概览:
您请求的状态
搜索范围
产品与服务
知识库
全球论坛
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
自动化技术
自动化与控制系统
SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统
识别系统
工业通讯
Modular Automation
SIRIUS 工业控制设备
Industrial Edge
Industry software
工业 PC
过程控制系统
过程仪表
过程分析
SITOP 电源
针对具体需求的产品
工业通讯
简介
工业以太网
PROFINET
PROFIBUS
AS-Interface
AS-Interface
IO-Link
IO-Link
S7 OpenModbusTCP
工业无线通信
简介
工业远程通信
工业信息安全
Rugged Communication
Professional Services for industrial communication
AS-Interface
简介
ASIsafe
主站
网络转换
从站
电源及数据解耦
传输介质
系统部件和附件
软件
ENG: Documentation
电源及数据解耦
电源 IP65
AS-Interface 电源模块
30 V 电源模块
24 V 电源
S22.5 数据解耦模块
数据解耦单元,用于 S7-1200
24 V 电源
SITOP 电源
SITOP 电源
SITOP 电源
SITOP 紧凑型
SITOP PSU8200
SITOP 紧凑型
单相 24 V DC / 1.3 A (PSU100C)
单相 24 V DC / 2.5 A (PSU100C)
单相 24 V DC / 4 A (PSU100C)
单相 24 V DC / 1.3 A (PSU100C)
mySiePortal
产品与服务
支持
mySiePortal
购物车
(
0
)
产品目录
产品目录
e@Class 5.1
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
最小化
组态工具大全
单相 24 V DC / 1.3 A (PSU100C)
订货数据
产品信息
Spice Selection Filters
X
X
删除所有筛选器
跳转到
左侧的表格仅显示符合以下情况的匹配产品:
删除所有筛选器
全部关于 单相 24 V DC / 1.3 A (PSU100C)
产品与解决方案
在线目录与订购系统
技术信息
服务与支持
联系人与合作伙伴
服务项目
该产品没有这种信息。