登录
SiePortal
您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。
SiePortal
地区和语言
Select country/region
SiePortal在选择的地区尚不可用
请注意,SiePortal在您选择的地区尚不可用。如果继续,将转到平台<名称平台>,在该地区,该平台也将由SiePortal相继取代。
在选择的区域,SiePortal可用
请注意,在您选择的地区,我们的在线支持服务已由其继用SiePortal所取代。如果您继续,将转到SiePortal,其将相继取代其他地区的在线支持服务。
帮助
样本和订购(工业商城)
在此可以查找有关样本和订购主题的帮助和提示信息:
帮助(工业商城)
服务与支持(在线支持)
在此可以查找有关服务和支持主题的帮助和提示信息:
帮助(在线支持)
支持请求
创建请求
使用我们的在线联系方式获得具体的解决方案建议,或者将您的技术问题直接发送给技术支持部门的产品专家。
创建请求
您请求的状态
在线跟踪您的请求状态。在此可以查找您的请求概览:
您请求的状态
搜索范围
产品与服务
知识库
全球论坛
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
楼宇科技
楼宇自控系统
暖通空调产品
GAMMA 楼宇控制
暖通空调产品
标准控制器
无线和IoT
温控器
传感器
阀门及执行器
风阀执行器
OEM
其他
气动产品
NA CN Classification
传感器
温度传感器
湿度和温度传感器
空气质量传感器
压力传感器
流量传感器
压力传感器
空气和无腐蚀气体压差传感器 QBM..
压差开关 QBM..
液体和气体压差传感器 QBE..
制冷剂压力传感器 QBE..
空气和无腐蚀气体压差传感器 QBM..
QBM2130-5 - 压差传感器, 0…200 Pa, 0…250 Pa, 0…500 Pa, 4-20mA
QBM.. 附件
QBM3460-3 - 风道压差传感器,变风量 0…300 Pa
BPZ:QBM410.. - 带证书的压差传感器,DC 4...20 mA
QBM3.. - 空气压差传感器
QBM2130-30 - 压差传感器, 0…1000 Pa, 0…1500 Pa, 0…3000 Pa, 4-20mA
BPZ:QBM400.. - 带校准证书的风道压差传感器
BPZ:QBM2030.. - 空气压差传感器,DC 0...10 V
QBM.. 附件
FK-PZ1 - 简便, 快速和密封安装的风道探针
FK-PZ2 - 风道精确测量附件
FK-PZ3 - 用于风道差压传感器的探针, 固定长度
AQB21.2 - 空气差压传感器顶部导轨安装支架
AQB2000 - 空气差压传感器安装支架
FK-PZ3 - 用于风道差压传感器的探针, 固定长度
mySiePortal
产品与服务
支持
mySiePortal
购物车
(
0
)
产品目录
产品目录
e@Class 5.1
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
最小化
组态工具大全
FK-PZ3 - 用于风道差压传感器的探针, 固定长度
订货数据
产品信息
Spice Selection Filters
X
X
删除所有筛选器
跳转到
左侧的表格仅显示符合以下情况的匹配产品:
删除所有筛选器
全部关于 FK-PZ3 - 用于风道差压传感器的探针, 固定长度
产品与解决方案
在线目录与订购系统
技术信息
服务与支持
联系人与合作伙伴
服务项目
该产品没有这种信息。