登录
SiePortal
您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。
SiePortal
地区和语言
Select country/region
SiePortal在选择的地区尚不可用
请注意,SiePortal在您选择的地区尚不可用。如果继续,将转到平台<名称平台>,在该地区,该平台也将由SiePortal相继取代。
在选择的区域,SiePortal可用
请注意,在您选择的地区,我们的在线支持服务已由其继用SiePortal所取代。如果您继续,将转到SiePortal,其将相继取代其他地区的在线支持服务。
帮助
样本和订购(工业商城)
在此可以查找有关样本和订购主题的帮助和提示信息:
帮助(工业商城)
服务与支持(在线支持)
在此可以查找有关服务和支持主题的帮助和提示信息:
帮助(在线支持)
支持请求
创建请求
使用我们的在线联系方式获得具体的解决方案建议,或者将您的技术问题直接发送给技术支持部门的产品专家。
创建请求
您请求的状态
在线跟踪您的请求状态。在此可以查找您的请求概览:
您请求的状态
搜索范围
产品与服务
知识库
全球论坛
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
楼宇科技
楼宇自控系统
暖通空调产品
GAMMA 楼宇控制
暖通空调产品
标准控制器
温控器
传感器
阀门及执行器
风阀执行器
OEM
其他
气动产品
NA CN Classification
标准控制器
就地暖通空调控制器
可通讯暖通空调控制器
各种电气配件
可通讯暖通空调控制器
模块化通用控制器 RMU..
开关和监控控制器 RMS..
Desigo Essentials 控制器及扩展模块
适用于 RMU.. 和 RMS..的扩展模块和操作单元
适用于 RMU.. 和 RMS..的现场设备
适用于 RMU.. 和 RMS..的现场设备
步骤开关、信号转换器、变压器和显示器
维修工具
步骤开关、信号转换器、变压器和显示器
SEZ220 - 带有预置程序的信号转换器
BPZ:SEM62.. - 变压器
SEM61.4 - 信号转换器 DC 0…10 V or DC 0 / 10 V in AC 0 / 24 V
BAU200 - 通用数字指示器
SEM61.4 - 信号转换器 DC 0…10 V or DC 0 / 10 V in AC 0 / 24 V
mySiePortal
产品与服务
支持
mySiePortal
购物车
(
0
)
产品目录
产品目录
e@Class 5.1
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
最小化
组态工具大全
SEM61.4 - 信号转换器 DC 0…10 V or DC 0 / 10 V in AC 0 / 24 V
订货数据
产品信息
Spice Selection Filters
X
X
删除所有筛选器
跳转到
左侧的表格仅显示符合以下情况的匹配产品:
删除所有筛选器
全部关于 SEM61.4 - 信号转换器 DC 0…10 V or DC 0 / 10 V in AC 0 / 24 V
产品与解决方案
在线目录与订购系统
技术信息
服务与支持
联系人与合作伙伴
服务项目
该产品没有这种信息。