显示和操作单元
输出设备
输入设备
组合设备
照明
遮阳, 防眩光, 日光利用
供暖, 制冷, 通风, 空气调节
模块化安装系统,房间控制盒
网关 / 接口转换器
物理感应器
控制和自动化设备
Wireless and IoT
系统产品及附件
供暖, 制冷, 通风, 空气调节
房间温控器
暖通空调的显示/操作面板
房间温度控制器
Room sensors with KNX
Room sensors without KNX
Actuators without KNX
Other products
Actuators without KNX
Electrothermal valve actuators
电动阀门执行器
Electrothermal valve actuators
Positioning force 110 N: STA..21..
Positioning force 110 N: STP..21..
Positioning force 110 N: STA..21..
Accessories for STA..21..
Accessories for STA..21..
AV306 - Higher sliding sleeve adapter (bayonet), 5 mm
AV306 - Higher sliding sleeve adapter (bayonet), 5 mm
mySiePortal
产品与服务
支持
mySiePortal
购物车
(
0
)
产品目录
产品目录
e@Class 5.1
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
最小化
组态工具大全
AV306 - Higher sliding sleeve adapter (bayonet), 5 mm
订货数据
产品信息
Spice Selection Filters
X
X
删除所有筛选器
跳转到
左侧的表格仅显示符合以下情况的匹配产品:
删除所有筛选器
全部关于 AV306 - Higher sliding sleeve adapter (bayonet), 5 mm
产品与解决方案
在线目录与订购系统
技术信息
服务与支持
联系人与合作伙伴
服务项目
该产品没有这种信息。