SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i
3KD9103-1
Product
Accessory for 3KD size 1/2, 3KF size 1 3KC0 size 1/2, Auxiliary switch 1 change-over contact with connecting cable 500 mm
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 3KD9103-1
Produktbeskrivelse Accessory for 3KD size 1/2, 3KF size 1 3KC0 size 1/2, Auxiliary switch 1 change-over contact with connecting cable 500 mm
Produkt familie Accessories and Spare Parts
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe / Rabat prisgruppe 1CL / 1CL
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 2 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,104 kg
Emballage dimension 100,00 x 80,00 x 120,00
Pakningsstørrelse mål MM
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4001869473727
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 85365080
Katalog-ID LV10.1
Produktgruppe 5378
Gruppekode P360
Oprindelsesland Kina
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 24.11.2009
Produktklasse A: problemfri, re-brugbare på kort varsel
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer Ikke til rådighed
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-37-13-02
eClass 14 27-37-13-02
eClass 6 27-37-13-02
eClass 7.1 27-37-13-02
eClass 8 27-37-13-02
eClass 9 27-37-13-02
eClass 9.1 27-37-13-02
ETIM 7 EC000041
ETIM 8 EC000041
ETIM 9 EC000041
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
Ofte købt sammen:
3KC9218-1
Accessories for 3KC0 SZ 2 Connecting jumper for load-side connection 3-pole for 3KC0 SZ2 contains 1 unit
3KD9103-5
Accessory for 3KD size 1/2, 3KF size 1 3KC0 size 1/2 Auxiliary switch module for max. 2 auxiliary switches
3NA3830-6
LV HRC fuse element, NH00, In: 100 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, Front indicator, live grip lugs
3NJ6900-4HF21
accessory for Switch disconnector with fuses In-line design, pluggable Ammeter, Moving iron 200/5 A, Cl. 1, 0.6 VA 2-fold overload
3NP1133-1CA20
SENTRON, Fuse switch disconnector 3NP1, 3-pole, NH00, 160 A, for assembly and installation on mounting plate, Box terminal, Cover level 45 mm
;