SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i
3NP1133-1CA20
Product
SENTRON, Fuse switch disconnector 3NP1, 3-pole, NH00, 160 A, for assembly and installation on mounting plate, Box terminal, Cover level 45 mm
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Indlæser
Indlæser
Produkt
Produkt ID 3NP1133-1CA20
Produktbeskrivelse SENTRON, Fuse switch disconnector 3NP1, 3-pole, NH00, 160 A, for assembly and installation on mounting plate, Box terminal, Cover level 45 mm
Produkt familie SENTRON 3NP1 Fuse Switch Disconnectors up to 630 A
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe / Rabat prisgruppe 1DL / 1DL
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor LCP-----
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : 9N9999
Standard leveringstid ab fabrik 3 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,808 kg
Emballage dimension 118,00 x 220,00 x 108,00
Pakningsstørrelse mål MM
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4011209700246
UPC 040892937213
Toldkode 85365080
Katalog-ID LV10.1
Produktgruppe 5863
Gruppekode P360
Oprindelsesland Tjekkiet
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 23.10.2008
Produktklasse D: produkter lavet på bestilling / kunde specifikationer, der kræver ingeniør service, og som ikke kan genbruges eller udnyttes (Design til kunde)
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer b9de650a-5549-40f6-b5ed-d2a0729efa49
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-37-14-01
eClass 14 27-37-14-01
eClass 6 27-37-14-01
eClass 7.1 27-37-14-01
eClass 8 27-37-14-01
eClass 9 27-37-14-01
eClass 9.1 27-37-14-01
ETIM 7 EC001040
ETIM 8 EC001040
ETIM 9 EC001040
IDEA 4 5291
UNSPSC 15 39-12-22-33
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
Ofte købt sammen:
3KC9218-1
Accessories for 3KC0 SZ 2 Connecting jumper for load-side connection 3-pole for 3KC0 SZ2 contains 1 unit
3KD9103-1
Accessory for 3KD size 1/2, 3KF size 1 3KC0 size 1/2, Auxiliary switch 1 change-over contact with connecting cable 500 mm
3KD9103-5
Accessory for 3KD size 1/2, 3KF size 1 3KC0 size 1/2 Auxiliary switch module for max. 2 auxiliary switches
3RA1921-1DA00
Link module Electrical and mechanical for 3RV2.1/3RV2.2 and 3RT2.1 AC and DC operation (individual unit packaging)
3RA1943-3D
Wiring module top for contactor assembly with 10 mm distance between the contactors
;