********** spare part ********* SCALANCE X202-2PIRT PRO, managed IE IRT switch, degree of protection IP65/67, 2x 10/100 Mbps push pull RJ45 ports, 2x 100 Mbps push pull SCRJ port; error signaling contact with set pushbutton, power supply (load/encoder), PROFINET IO device; network management, redundancy manager integrated, including electronic manual on CD-ROM, C-PLUG optional.
Bemærkning
Dette produkt er en reservedel, besøg venligst afsnittet Reservedele og service for mere information
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Produkt ID |
6GK5202-2JR00-2BA6 |
Produktbeskrivelse |
********** spare part ********* SCALANCE X202-2PIRT PRO, managed IE IRT switch, degree of protection IP65/67, 2x 10/100 Mbps push pull RJ45 ports, 2x 100 Mbps push pull SCRJ port; error signaling contact with set pushbutton, power supply (load/encoder), PROFINET IO device; network management, redundancy manager integrated, including electronic manual on CD-ROM, C-PLUG optional.
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM410:Start Support fase / Reservedele & reperation - Rest support periode |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produktet er udgået siden: 09.11.2023 |
Bemærkning |
Dette produkt er en reservedel, besøg venligst afsnittet Reservedele og service for mere information
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
|
Erstatning |
6GK5202-2JR10-2BA6 |
Beskrivelse af efterfølger |
SCALANCE X202-2P IRT PRO, Managed IE IRT switch, Degree of protection IP65/67, 2x 10/100 Mbps push pull RJ45 ports, 2x 100 Mbps push-pull SCRJ port; Error signaling contact with set button, power supply (load/encoder), PROFINET IO device; network management, Redundancy Manager integrated, including electronic manual on CD-ROM, C-PLUG optional |
Rabat prisgruppe |
5N2 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
På forespørgsel |
Nettovægt (kg) |
1,225 kg |
Emballage dimension |
45,00 x 87,00 x 100,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169161206 |
UPC |
195125207639 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
IK |
Produktgruppe |
2424 |
Gruppekode |
R320 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 30.09.2007 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):