SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
6AG1545-5DA00-2AB0
Product
Abbildung ähnlich
SIPLUS ET 200SP CM DP based on 6ES7545-5DA00-0AB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, CM PROFIBUS-DP für ET 200SP CPU PROFIBUS-DP-Schnittstelle (9-polig Sub-D Buchse) DP-Master für 125 DP-slaves
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AG1545-5DA00-2AB0
Artikelbeschreibung SIPLUS ET 200SP CM DP based on 6ES7545-5DA00-0AB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, CM PROFIBUS-DP für ET 200SP CPU PROFIBUS-DP-Schnittstelle (9-polig Sub-D Buchse) DP-Master für 125 DP-slaves
Produktfamilie SIPLUS CM DP für ET 200SP CPU
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 473 / 473
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 40 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,103 kg
Verpackungsmaße 8,00 x 12,00 x 6,20
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047618067328
UPC 195125320222
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) A&DSE/SIP ADD
Fabrikategruppe 4257
Geschäftsbereichskennzahl R151
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 21.07.2014
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer Nicht verfügbar
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-26-08
eClass 14 27-24-26-08
eClass 6 27-24-26-08
eClass 7.1 27-24-26-08
eClass 8 27-24-26-08
eClass 9 27-24-26-08
eClass 9.1 27-24-26-08
ETIM 7 EC001604
ETIM 8 EC001604
ETIM 9 EC001604
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;