SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
6AG2131-6FD01-4BB1
Product
SIPLUS ET 200SP DI 4x120/230VAC TX RAIL based on 6ES7131-6FD01-0BB1 mit Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min), digitales Eingangsmodul, passend für BU-Typ B1, Farbcode CC41, Modul-Diagnose Eingangstyp 3 (IEC 61131),
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Wird geladen
Wird geladen
Produkt
Artikelnummer 6AG2131-6FD01-4BB1
Artikelbeschreibung SIPLUS ET 200SP DI 4x120/230VAC TX RAIL based on 6ES7131-6FD01-0BB1 mit Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min), digitales Eingangsmodul, passend für BU-Typ B1, Farbcode CC41, Modul-Diagnose Eingangstyp 3 (IEC 61131),
Produktfamilie SIPLUS extreme RAIL Digitale Eingänge
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 473 / 473
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 40 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,046 kg
Verpackungsmaße 6,50 x 7,70 x 2,30
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047618089627
UPC 195125290747
Statistische Warennummer 85389091
Listenkennzeichen (LKZ) A&DSE/SIP ADD
Fabrikategruppe 4C03
Geschäftsbereichskennzahl R151
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 13.09.2024
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer Nicht verfügbar
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-26-04
eClass 14 27-24-26-04
eClass 6 27-24-26-04
eClass 7.1 27-24-26-04
eClass 8 27-24-26-04
eClass 9 27-24-26-04
eClass 9.1 27-24-26-04
ETIM 7 EC001599
ETIM 8 EC001599
ETIM 9 EC001599
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;