| |
SIPLUS ET 200SP AI 4xU/I 2-Wire T1 RAIL based on 6ES7134-6HD01-0BA1 mit Conformal Coating, -40…+60°C, OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min), analoges Eingangsmodul, passend für BU-Typ A0, A1, Farbcode CC03, Moduldiagnose, 16Bit, +/-0,3%
Hinweis
Artikelnummer |
6AG2134-6HD01-1BA1 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS ET 200SP AI 4xU/I 2-Wire T1 RAIL based on 6ES7134-6HD01-0BA1 mit Conformal Coating, -40…+60°C, OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min), analoges Eingangsmodul, passend für BU-Typ A0, A1, Farbcode CC03, Moduldiagnose, 16Bit, +/-0,3%
|
Produktfamilie |
SIPLUS extreme RAIL Analoge Eingänge |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 20.06.2024 |
Hinweis |
|
Substitute |
6AG2134-6HD01-4BA1 |
Beschreibung Nachfolgetyp |
SIPLUS ET 200SP AI 4xU/I 2-w ST TX RAIL based on 6ES7134-6HD01-0BA1 mit Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min), analoges Eingangsmodul, passend für BU-Typ A0, A1, Farbcode CC03, Modul-Diagnose, 16 Bit, +/-0,3% |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
473 / 473 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,042 kg |
Verpackungsmaße |
6,50 x 7,70 x 2,30 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618093921 |
UPC |
195125310803 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4C03 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 13.09.2024 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
Nicht verfügbar |
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-26-01 |
eClass |
14 |
27-24-26-01 |
eClass |
6 |
27-24-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-01 |
eClass |
8 |
27-24-26-01 |
eClass |
9 |
27-24-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001596 |
ETIM |
8 |
EC001596 |
ETIM |
9 |
EC001596 |
IDEA |
4 |
3562 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|