SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
6AG2193-6BP00-4BD0
Product
Abbildung ähnlich
SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+0B TX RAIL based on 6ES7193-6BP00-0BD0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min), BU-Typ D0, Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, nach links gebrückt, BxH: 20mm x 117mm
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AG2193-6BP00-4BD0
Artikelbeschreibung SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+0B TX RAIL based on 6ES7193-6BP00-0BD0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min), BU-Typ D0, Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, nach links gebrückt, BxH: 20mm x 117mm
Produktfamilie SIPLUS extreme RAIL BaseUnits
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 21.11.2022
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 2AP / 2AP
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 40 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,056 kg
Verpackungsmaße 4,50 x 12,20 x 2,80
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047618070182
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85389099
Listenkennzeichen (LKZ) A&DSE/SIP ADD
Fabrikategruppe X0SM
Geschäftsbereichskennzahl R151
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 13.09.2024
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-26-03
eClass 14 27-24-26-03
eClass 6 27-24-26-03
eClass 7.1 27-24-26-03
eClass 8 27-24-26-03
eClass 9 27-24-26-03
eClass 9.1 27-24-26-03
ETIM 7 EC001598
ETIM 8 EC001598
ETIM 9 EC001598
IDEA 4 3560
UNSPSC 15 32-15-17-04
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;