SiePortal ist in der gewählten Region bisher nicht verfügbar
Bitte beachten Sie, SiePortal ist in der gewählten Region bisher nicht verfügbar.
Sie werden zum gewünschten Inhalt weitergeleitet. In dieser Ansicht steht Ihnen die SiePortal Navigation nicht zur Verfügung.
Die gewählte Region ist bereits in SiePortal verfügbar
Bitte beachten Sie, dass in der gewählten Region bereits das neue SiePortal aktiv ist.
Sie werden zum gewünschten Inhalt in SiePortal weitergeleitet. In dieser Ansicht steht Ihnen die neue SiePortal Navigation zur Verfügung.
Nutzen Sie unser Online-Formular für spezifische Lösungsvorschläge, oder senden Sie Ihre technische Frage direkt an einen Produkt-Spezialisten im Technical Support:
Anfrage erstellen
Status Ihrer Anfragen
Verfolgen Sie den Status Ihrer Support-Anfrage online. Eine Übersicht Ihrer Anfragen finden Sie hier:
Status Ihrer Anfragen
SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+4B TX RAIL based on 6ES7193-6BP20-0BB1 mit Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min), BU-Typ B1, Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 15mm x 117mm, mit Temperatur-Erfassung
SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+4B TX RAIL based on 6ES7193-6BP20-0BB1 mit Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min), BU-Typ B1, Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 15mm x 117mm, mit Temperatur-Erfassung
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.