• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6FE1244-0AD10-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
Calibration Kit TM ECC CCS2 . Erweiterungskit zum kalibrieren der Powerlinesignalstärke einer EVSE gemäß DIN SPEC 70121 / ISO15118 bzw.Designrichtlinien für CCS Ladestationen Passend zu 6FE1242-6TM20-0BB1 SIMATIC ET 200SP TM ECC PL ST
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6FE1244-0AD10-0AA0
Artikelbeschreibung Calibration Kit TM ECC CCS2 . Erweiterungskit zum kalibrieren der Powerlinesignalstärke einer EVSE gemäß DIN SPEC 70121 / ISO15118 bzw.Designrichtlinien für CCS Ladestationen Passend zu 6FE1242-6TM20-0BB1 SIMATIC ET 200SP TM ECC PL ST
Produktfamilie Lade-Controller SIMATIC ET 200SP ECC
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 477 / 477
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 1,500 kg
Verpackungsmaße 218,00 x 323,00 x 138,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047618106409
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85437090
Listenkennzeichen (LKZ) A&DSE/SIP ADD
Fabrikategruppe 4585
Geschäftsbereichskennzahl R151
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 15.08.2019
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-47-03
eClass 14 27-14-47-03
eClass 9 27-14-47-03
eClass 9.1 27-14-47-03
ETIM 7 EC002889
ETIM 8 EC002889
ETIM 9 EC002889
IDEA 4 1554
UNSPSC 15 26-11-17-29
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;