10.01.2025 7:45:04 AM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren

SAX61.03/HR - Elektromotorischer Stellantrieb ohne Federrücklauf für Hubventile in Verwendung mit Intelligent Valve, 800 N, 20 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V, 30 s, hohe Auflösung von mehr als 200 Schritten

Spice Selection Filters

X

X
Technische Auswahlhilfe
Alles zu SAX61.03/HR - Elektromotorischer Stellantrieb ohne Federrücklauf für Hubventile in Verwendung mit Intelligent Valve, 800 N, 20 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V, 30 s, hohe Auflösung von mehr als 200 Schritten
Diese Information steht für dieses Produkt nicht zur Verfügung.
;