10.01.2025 7:26:55 AM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren

SAV61.00/HR - Elektromotorischer Stellantrieb ohne Federrücklauf für Hubventile in Verwendung mit IntelligentValve, 1600 N, 40 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V, 120 s, hohe Auflösung von mehr als200 Schritten

Spice Selection Filters

X

X
Technische Auswahlhilfe
Alles zu SAV61.00/HR - Elektromotorischer Stellantrieb ohne Federrücklauf für Hubventile in Verwendung mit IntelligentValve, 1600 N, 40 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V, 120 s, hohe Auflösung von mehr als200 Schritten
Diese Information steht für dieses Produkt nicht zur Verfügung.
;