Keine Abbildung verfügbar
LOGO! SOFT COMFORT V7, SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION E-SW,SW UND DOKU. AUF DVD, 6-SPRACHIG ABLAUFFAEHIG UNTER WIN98SE/NT4.0/ME/2000/XP/VISTA/ WIN7(32/64BIT), MAC OS, SUSE LINUX, REFERENZ-HARDWARE:LOGO!
Notes
Artikelnummer |
6ED1058-0BA02-0YA1 |
Artikelbeschreibung |
LOGO! SOFT COMFORT V7, SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION E-SW,SW UND DOKU. AUF DVD, 6-SPRACHIG ABLAUFFAEHIG UNTER WIN98SE/NT4.0/ME/2000/XP/VISTA/ WIN7(32/64BIT), MAC OS, SUSE LINUX, REFERENZ-HARDWARE:LOGO!
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 20.03.2015 |
Notes |
|
Nachfolger |
6ED1058-0BA08-0YA1 |
Nachfolger-Beschreibung |
LOGO! SOFT Comfort V8, Einzellizenz für 1 Installation E-SW, SW und Doku auf DVD, 6-sprachig, ablauffähig unter Windows XP, 7, 8, 10 (32 und 64 Bit), Mac OSx 10.7 Lion bis einschl. Mac OSx El Capitan, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76 |
Preisgruppe |
200 |
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
ECCN : N / AL : N |
Regelproduktionszeit des Werks (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,098 kg |
Verpackungsmaße |
12,40 x 14,30 x 1,30 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
6940408101227 |
UPC |
040892788822 |
Statistische Warennummer |
85234925 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STLOGO! |
Fabrikategruppe |
4071 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R111 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|