- Gebäudeautomationssysteme
- HLK Produkte
- Standard Regler
- Software, Web-Server und Systemprodukte
- Raumautomation
- IoT solutions
- Home Automation System
- Thermostate
- Fühler
- Ventile und Stellantriebe
- Luftklappenantriebe
- Frequenzumrichter
- Zähler
- OEM Produkte
- Heizen und Kühlen
- Fernwärmeübergabestation
- Wärmepumpen Gewerbegebäude
- Regler
- Erweiterungsmodule
- POL96E.00/STD - Climatix POL96E.00/STD I/O-Erweiterungsmodul; 24 VAC/DC; 19 I/O inkl 2 Schrittmotor-Ausgänge; Peripheriebus ; DIN rail mounting;IP20
- POL955.60/STN - Climatix POL955.60/STN I/O-Erweiterungsmodul; 24 VAC/DC; 14 I/O; Peripheriebus ; DIN rail mounting;IP20
- POL96U.00/STD - Climatix POL96U.00/STD I/O-Erweiterungsmodul; 24 VAC/DC; 19 I/O inkl 2 Schrittmotor-Ausgänge ; Peripheriebus ; DIN rail mounting;IP20
- POL98U.00/STD - Climatix POL98U.00/STD I/O-Erweiterungsmodul; 24 VAC/DC; 30 I/O inkl 2 Schrittmotor-Ausgänge ; Peripheriebus ; DIN rail mounting;IP20
- POL98E.00/STD - Climatix POL98E.00/STD I/O-Erweiterungsmodul; 24 VAC/DC; 30 I/O inkl 2 Schrittmotor-Ausgänge; Peripheriebus ; DIN rail mounting;IP20
- POL925.00/STD - Climatix POL925.00/STD I/O-Erweiterungsmodul; 24 VAC/DC; 6 I/O; Peripheriebus ; DIN rail mounting;IP20
- POL945.00/STD - Climatix POL945.00/STD I/O-Erweiterungsmodul; 24 VAC/DC; 8 I/O; Peripheriebus ; DIN rail mounting;IP20
- POL94E.00/STD - Climatix POL94E.00/STD I/O-Erweiterungsmodul; 24 VAC/DC; 5 I/O inkl Schrittmotor-Ausgang; Peripheriebus ; DIN rail mounting;IP20
- POL94U.00/STD - Climatix POL94U.00/STD I/O-Erweiterungsmodul; 24 VAC/DC; 5 I/O inkl Schrittmotor-Ausgang; Peripheriebus ; DIN rail mounting;IP20
- POL955.00/STD - Climatix POL955.00/STD I/O-Erweiterungsmodul; 24 VAC/DC; 14 I/O; Peripheriebus ; DIN rail mounting;IP20
- POL965.00/STD - Climatix POL965.00/STD I/O-Erweiterungsmodul; 24 VAC/DC; 15 I/O; Peripheriebus ; DIN rail mounting;IP20
- POL985.00/STD - Climatix POL985.00/STD I/O-Erweiterungsmodul; 24 VAC/DC; 26 I/O; Peripheriebus ; DIN rail mounting;IP20
- POL925.20/STD - Climatix POL925.20/STD I/O-Erweiterungsmodul; 24 VAC/DC; 6 I/O; Peripheriebus ; DIN rail mounting;IP20
- Kommunikationsmodule
- Bedieneinheiten
- Raumgeräte
- Sensoren
- Tool-Lizenzen
- Ventile und Stellantriebe - Kältemittel
- Zubehör
- Cloud-Dienstleistungen
- Bodenstehende Kessel ALBATROS
- Mikro-Heizkraftanlage ALBATROS
- Solar ALBATROS
- Wärmeübergabestationen
- Heizungsregelungen
- Wärmepumpen ALBATROS
- Brenner
- Kessel
- Lüften und Kühlen
- Cloud-Lösungen
- Brandschutz (EN)
- KNX Gebäudesystemtechnik
| |
POL965.00/STD - Climatix POL965.00/STD I/O-Erweiterungsmodul; 24 VAC/DC; 15 I/O; Peripheriebus ; DIN rail mounting;IP20
|
Product No. / Product Description
|
Listprice / Your price
|
|
|
|
labeling set 4" widescreen type 13, for KTP400F Mobile 4", scope of supply: 5 units labeling strip sets
|
|
|
|
|
|
|
labeling set 7" widescreen, type 13 for KTP700 Mobile, KTP700F Mobile scope of supply: 5 units labeling strip sets
|
|
|
|
|
|
|
labeling set 9" widescreen, type 13 for KTP900 Mobile, KTP900F Mobile, scope of supply: 5 units labeling strip sets
|
|
|
|
|
|
|
labeling strips MP37x Key labeling strips for MP 370 Key, MP 377 Key, scope of supply: 2 units labeling strip sets
|
|
|
|
|
|
|
protective jacket for labeling strips for Mobile Panel 170, Mobile Panel 177, scope of supply: 5 units labeling strip sets
|
|
|
|
|
|
|
front foil TD400C, unprinted for front layouts, scope of supply: 10 units labeling strip sets
|
|
|
|
|
|
|
labeling set for Mobile Panel 277, scope of supply: 2 units labeling strip sets, 2 sealing corners, 2 O-rings, 4 decorative foils, 2 screws
|
|
|
|
|
|
|
front foil TD100C, unprinted for front layouts scope of supply: 10 units labeling strip sets
|
|
|
|
|
|
|
|
|