Bei Fragen zur Anmeldung mit Siemens ID beachten Sie bitte folgende Hinweise.
SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
3RA6860-5AC
Product
PE-Einspeisung Anschluss Hauptstromkreis: Federzuganschluss Anschlussklemme maximal 25 mm2
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Wird geladen
Wird geladen
Produkt
Artikelnummer 3RA6860-5AC
Artikelbeschreibung PE-Einspeisung Anschluss Hauptstromkreis: Federzuganschluss Anschlussklemme maximal 25 mm2
Produktfamilie Einspeisesystem für 3RA6
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Produktstatus Datum Produktauslauf ab: 01.07.2026
Preisinformationen
Preisgruppe 42F
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,078 kg
Verpackungsmaße 75,00 x 75,00 x 55,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209725386
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85369010
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5340
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Tschechien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer Nicht verfügbar
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-04-22
eClass 14 27-37-04-22
eClass 6 27-37-04-22
eClass 7.1 27-37-04-22
eClass 8 27-37-04-22
eClass 9 27-37-04-22
eClass 9.1 27-37-04-22
ETIM 7 EC002043
ETIM 8 EC002043
ETIM 9 EC002043
IDEA 4 4604
UNSPSC 15 39-12-14-32
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;