Bei Fragen zur Anmeldung mit Siemens ID beachten Sie bitte folgende Hinweise.
SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
5SJ4102-7HG42
Product
Abbildung ähnlich
Leitungsschutzschalter 10kA, 1-polig, C, 2A nach UL 489-277V
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
5ST3663-0HG
Stiftsammelschiene, 16mm2 Anschluss: 6x 1-phasig nach UL 489,480Y/277V für LS 5SJ4...-.HG
5ST3663-1HG
Stiftsammelschiene, 16mm2 Anschluss: 12x 1-phasig nach UL 489,480Y/277V für LS 5SJ4...-.HG
5ST3663-2HG
Stiftsammelschiene, 16mm2 Anschluss: 18x 1-phasig nach UL 489,480Y/277V für LS 5SJ4...-.HG
5ST3701-3HG
Stiftsammelschiene, schneidbar 18mm2, 1-phasig, 1016mm , nach UL 489, 480/277V für LS 5SJ4...-.HG
Produkt
Artikelnummer 5SJ4102-7HG42
Artikelbeschreibung Leitungsschutzschalter 10kA, 1-polig, C, 2A nach UL 489-277V
Produktfamilie Grundgeräte
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 14C
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor L-O-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,176 kg
Verpackungsmaße 22,00 x 125,00 x 84,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869383538
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85362010
Listenkennzeichen (LKZ) LV10.1
Fabrikategruppe 5507
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2008
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer 71295d92-8a07-4f64-9ab4-b8860bb08e79
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-19-01
eClass 14 27-14-19-01
eClass 6 27-14-19-01
eClass 7.1 27-14-19-01
eClass 8 27-14-19-01
eClass 9 27-14-19-01
eClass 9.1 27-14-19-01
ETIM 7 EC000042
ETIM 8 EC000042
ETIM 9 EC000042
IDEA 4 4897
UNSPSC 15 39-12-16-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Wird oft zusammen gekauft:
5SJ4104-7HG42
Leitungsschutzschalter 10kA, 1-polig, C, 4A nach UL 489-277V
5SJ4106-6HG40
Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, B, 6A, T=70mm nach UL 489, gleiche Polarität
5SJ4106-7HG40
Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, C, 6A, T=70mm nach UL 489, gleiche Polarität
3LD5210-0TK13
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Not-Aus-Schalter, 3-polig, approbiert nach UL489, UL60947-4-1 und IEC60947-3, UL: 60A, SCCR 50kA at 480VAC, Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 40hp, IEC: 63A, Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 30kW, Bodenbefestigung mit Türkupplung, überlistbarer Drehantrieb, NOT-AUS, 4-Loch Befestigung der Handhabe , ohne Toleranzausgleich, inklusive Klemmenabdeckungen für die Einspeiseseite
3LD9281-2A
Klemmenabdeckung, 1-polig, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS- Schalter 3LD2 für 100A - 125A und für Haupt-und NOT-AUS- Schalter 3LD5 UL für 60A für Haupt-und Not-Aus-Schalter 3LD2, für Wartungs-und Reparaturschalter 3LD2 mit EMV-Schirmblech und für Haupt-und NOT-AUS- Schalter 3LD5 UL
;