Bei Fragen zur Anmeldung mit Siemens ID beachten Sie bitte folgende Hinweise.
SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
5TG1111-2
Product
DELTA miro Kunststoff carbonmetallic Rahmen 1-fach 90x90mm
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Wird geladen
Wird geladen
Produkt
Artikelnummer 5TG1111-2
Artikelbeschreibung DELTA miro Kunststoff carbonmetallic Rahmen 1-fach 90x90mm
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 135
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,023 kg
Verpackungsmaße 8,00 x 85,00 x 85,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869335452
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85389099
Listenkennzeichen (LKZ) I2/ET-D1
Fabrikategruppe 5572
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.01.2006
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer Nicht verfügbar
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-40-01
eClass 14 27-14-40-01
eClass 6 27-14-40-01
eClass 7.1 27-14-40-01
eClass 8 27-14-40-01
eClass 9 27-14-40-01
eClass 9.1 27-14-40-01
ETIM 7 EC000007
ETIM 8 EC000007
ETIM 9 EC000007
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Wird oft zusammen gekauft:
3KL7141-3AA00
SECTION FUS-NH 3x 315A SANS COMM
3KL7142-3AA00
SECTION FUS-NH 3x 400A SANS COMM
3LD2714-0TK53
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3- polig, Iu: 100 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 37 kW, Bodenbefestigung mit Türkupplung, Drehantrieb, rot/gelb, 4-Loch Befestigung der Handhabe
3RU2116-0JB0
Überlastrelais 0,70...1,0 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00, CLASS 10 Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub Hilfsstromkreis: Schraub Hand-Automatik-RESET
3SE2243-0XX40
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger Formstoffgehäuse seitliche und stirnseitige Schleichschaltglieder 1S+2Ö, 3 x (M20 x 1,5) Auszugskraft 5 N Lieferung ohne Betätiger
;