• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6GF3500-1TP02
Product
Abbildung ähnlich
Trainerpaket SIMATIC MV540 im Paket enthalten: SIMATIC MV540 H Code-Lesegerät zum Lesen von 1D/2D Codes Auflösung 1280 x 1024 Pixel; Objektiv 25mm E-Fokus; Einbau-Ringlicht rot MULTI; EthernetKabel M12-90/M12-90 10m Power-IO-DATA-Kabel; Obj.-Schutz Glas Modular IP67; Montageplatte; enth. MLFB: 6GF3540-0GE10, 6GF3440-8CA; 6GF35408EA030LL0; 6GF3540-8AC11, -8DA13; 6GF3500-8BA21; 6XV18708GN10; 6GF3400-1SL01,-0SL03; 6GK1901-1BB10-2AA0; Lizenzen ab ca. M2019 nutzbar! ******************************* for Educational Purposes only
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger:
6GF3500-1TP03 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GF3500-1TP02
Artikelbeschreibung Trainerpaket SIMATIC MV540 im Paket enthalten: SIMATIC MV540 H Code-Lesegerät zum Lesen von 1D/2D Codes Auflösung 1280 x 1024 Pixel; Objektiv 25mm E-Fokus; Einbau-Ringlicht rot MULTI; EthernetKabel M12-90/M12-90 10m Power-IO-DATA-Kabel; Obj.-Schutz Glas Modular IP67; Montageplatte; enth. MLFB: 6GF3540-0GE10, 6GF3440-8CA; 6GF35408EA030LL0; 6GF3540-8AC11, -8DA13; 6GF3500-8BA21; 6XV18708GN10; 6GF3400-1SL01,-0SL03; 6GK1901-1BB10-2AA0; Lizenzen ab ca. M2019 nutzbar! ******************************* for Educational Purposes only
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM500:Ende des Produktlebenszyklus
Produktstatus Datum Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.12.2021
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger:
6GF3500-1TP03 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6GF3500-1TP03
Nachfolger-Beschreibung Trainerpaket SIMATIC MV540 im Paket enthalten: SIMATIC MV540 S Code-Lesegerät zum Lesen von 1D/2D Codes Auflösung 800 x 600 Pixel; Objektiv 25mm E-Fokus; Einbau-Ringlicht rot MULTI; EthernetKabel M12-90/M12-90 10m Power-IO-DATA-Kabel; Obj.-Schutz Glas Modular IP67; Montageplatte; enth. MLFB: 6GF3540-0CD10, 6GF3440-8CA; 6GF35408EA030LL0; 6GF3540-8AC11, -8DA13; 6GF3500-8BA21; 6XV18708GN10; 6GF3400-0SL03; 6GK1901-1BB10-2AA0; Lizenzen ab FW V2.0 nutzbar! ******************************* for Educational Purposes only
Preisinformationen
Preisgruppe 5TP
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : EAR99H / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 2,935 kg
Verpackungsmaße 1,00 x 1,00 x 1,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 0 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766905674
Statistische Warennummer 90314990
Listenkennzeichen (LKZ) ID10-A
Fabrikategruppe X03Q
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
;