- Antriebstechnik
- Umrichter
- DC-DC Converter
- Motoren
- Niederspannungsmotoren
- Motoren für Motion Control
- Technische Erläuterungen für Servomotoren
- Technische Erläuterungen für Haupt-, Linear- und Torquemotoren
- Flüssigkeitskühlung für SIMOTICS Motoren
- Servomotoren SIMOTICS S
- Hauptmotoren SIMOTICS M
- Servomotoren 1PH1
- Servomotoren 1PH3
- Servomotoren 1PH8 asynchron
- 1PH8 für SINAMICS S110 bei Produktionsmaschinen
- 1PH8 für SINAMICS S120 bei Produktionsmaschinen
- 1PH8 für SINAMICS S120 bei Werkzeugmaschinen
- 1PH8 für SINAMICS S120 Combi bei Werkzeugmaschinen
- Auswahlhilfen Motoren 1PH8
- Servomotoren 1PH8 reluktanz
- Servomotoren 1PH8 synchron
- Schaltgetriebemotoren
- Einbaumotoren SIMOTICS M
- Flüssigkeitskühlung für SIMOTICS Motoren
- Linearmotoren SIMOTICS L
- Torquemotoren SIMOTICS T
- Motorspindeln
- Mechatronikkomponenten
- Messsysteme Motion Control Encoder
- MOTION-CONNECT Verbindungstechnik
- Siemens Product Configurator
- Eignungsnachweise (Approbationen)
- Gleichstrommotoren
- Messsysteme Motion Control Encoder
- Getriebemotoren
- Auswahl- und Engineering-Tools
- Ergänzende Komponenten
- Digitaler Antriebsstrang
- Automatisierungstechnik
- Energy
- Gebäudetechnik
- Niederspannungs-Schalttechnik
- Branchenlösungen
- Services
- Software
- ... und was Sie sonst noch brauchen
| |
SIMOTICS M kompakt- Asynchronmotor 2500RPM,265KW,1012NM,530A, 340V 2900RPM,300KW,988NM,510A, 395V 3400RPM,300KW,843NM,450A, 460V Durchzugsbelüftung Luftrichtung DE-->NDE Schutzart IP23
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
1PH8228-1.L3.-...2 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M kompakt- Asynchronmotor 2500RPM,265KW,1012NM,530A, 340V 2900RPM,300KW,988NM,510A, 395V 3400RPM,300KW,843NM,450A, 460V Durchzugsbelüftung Luftrichtung DE-->NDE Schutzart IP23
|
Produktfamilie |
1PH8 für SINAMICS S120 bei Produktionsmaschinen |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
761 |
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
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
870,000 kg |
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
85015381 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9694 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.11.2018 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
Nicht verfügbar |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|