- Antriebstechnik
- Automatisierungstechnik
- Energy
- Stromverteilung - Niederspannung
- Niederspannungs-Komponenten
- Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte
- Offene Leistungsschalter
- SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA1, IEC 60947-2
- Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WA1 für AC bis 6300 A, IEC
- Offene Leistungstrennschalter 3WA1 für DC bis 4000 A, IEC
- Zubehör und Ersatzteile 3WA1
- SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA3, UL1066 / IEC 60947-2
- SENTRON Offene Leistungsschalter 3WL
- Kompaktleistungsschalter
- Leitungsschutzschalter
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
- Elektronische Schutzschaltgeräte
- SENTRON Brandschutzschalter
- Schaltgeräte
- Überspannungsschutzgeräte
- Sicherungssysteme
- Lasttrennschalter
- Netzumschalter und Lastumschalter
- Messgeräte und Energiemonitoring
- Überwachungsgeräte
- Transformatoren, Netzgeräte und Steckdosen
- Sammelschienensysteme
- Reihenklemmen
- Digitalisierungslösungen
- Software für Stromverteilung - Niederspannung
- DELTA Schalter und Steckdosen
- Blindleistungskompensation
- Niederspannungs-Systeme
- Dezentrale Energieverteilung
- Stromverteilung - Mittelspannung
- Energieautomatisierung und Smart Grid
- Electrical Services
- Gebäudetechnik
- Niederspannungs-Schalttechnik
- Branchenlösungen
- Services
- Software
- ... und was Sie sonst noch brauchen
| |
Festeinbau-Leistungsschalter, IEC 60947-2, Baugröße 2, 4-polig, N-Pol links, In=2000A bis 690V AC 50/60Hz, Schaltvermögen S Icu=66/50kA bei 500/690V, Auslöseeinheit ETU300 LSIG optimiert auf Standard- anwendungen, ohne Display, Basis-Schutz LT, ST, INST, GF, inklusive Schutz des N-Leiters (interner N-Sensor vorhanden), Ausgelöstmeldeschalter (1xW), Anschluss rückseitig, oben vertikal, unten horizontal
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
3WA1220-3.C15-.... |
Artikelbeschreibung |
Festeinbau-Leistungsschalter, IEC 60947-2, Baugröße 2, 4-polig, N-Pol links, In=2000A bis 690V AC 50/60Hz, Schaltvermögen S Icu=66/50kA bei 500/690V, Auslöseeinheit ETU300 LSIG optimiert auf Standard- anwendungen, ohne Display, Basis-Schutz LT, ST, INST, GF, inklusive Schutz des N-Leiters (interner N-Sensor vorhanden), Ausgelöstmeldeschalter (1xW), Anschluss rückseitig, oben vertikal, unten horizontal
|
Produktfamilie |
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WA1 für AC bis 6300 A, IEC |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
12O |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
LAO----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
58,400 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85362090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10 |
Fabrikategruppe |
X01C |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 31.12.9999 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
Nicht verfügbar |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
14 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|