DER RUGGEDCOM RX1500 IST EIN INDUSTRIELL GEHAERTETER LAYER-2- UND LAYER-3-SWITCH UND ROUTER 2 X SPANNUNGSVERSORGUNG (HOT SWAPPABLE) VOR ORT AUSTAUSCHBARE LINE MODULES BIS ZU 24 100FX-PORTS; BIS ZU 24 10/100TX-PORTS; BIS ZU 8 GIGABIT-ETHER.-PORTS; BIS ZU 12 10FL/100SX-PORTS SC, ST, LC UND MTRJ STECKBARE OPTISCHE KOMPONENTEN (SFP) BIS ZU 4 T1/E1-PORTS CELLULAR (EVDO/HSPA)* DDS (56K MASTER/SLAVE, 64K SLAVE) BIS ZU 24 RS232/422/485
Hinweis
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.