Bei Fragen zur Anmeldung mit Siemens ID beachten Sie bitte folgende Hinweise.
SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
6GK6050-0MM2.-....
Product
Abbildung ähnlich
THE RUGGEDCOM MX5000 IST EINE MIL-STD ROUTING- UND SWITCHING-PLATTFORM MIT HOHER PORTDICHTE FUER DEN BETRIEB IN ANSPRUCHVOLLSTEN UMGEBUNGEN. DER RUGGEDCOM MX5000 KANN HOHEN ELEKTROMAGNETISCHEN UND FUNKFREQUENZINTERFERENZEN SOWIE EINEM GROSSEN TEMPERA- TURBEREICH VON -40 C BIS +85 C STANDHALTEN. BIS ZU 48 X 10/100TX MICRO-D BIS ZU 96 X 10/100TX RJ45-PORTS BIS ZU 48 X OPT. 100FX-PORTS BIS ZU 2 X GIG-ETHERNET-PORTS OPTISCHE LONG-HAUL-KOMPONENTEN ERMOEGLICHEN ENTFERNUNGEN BIS ZU 90K M; DIVERSE ANSCHLUSS- TYPEN (ST UND LC)
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GK6050-0MM2.-....
Artikelbeschreibung THE RUGGEDCOM MX5000 IST EINE MIL-STD ROUTING- UND SWITCHING-PLATTFORM MIT HOHER PORTDICHTE FUER DEN BETRIEB IN ANSPRUCHVOLLSTEN UMGEBUNGEN. DER RUGGEDCOM MX5000 KANN HOHEN ELEKTROMAGNETISCHEN UND FUNKFREQUENZINTERFERENZEN SOWIE EINEM GROSSEN TEMPERA- TURBEREICH VON -40 C BIS +85 C STANDHALTEN. BIS ZU 48 X 10/100TX MICRO-D BIS ZU 96 X 10/100TX RJ45-PORTS BIS ZU 48 X OPT. 100FX-PORTS BIS ZU 2 X GIG-ETHERNET-PORTS OPTISCHE LONG-HAUL-KOMPONENTEN ERMOEGLICHEN ENTFERNUNGEN BIS ZU 90K M; DIVERSE ANSCHLUSS- TYPEN (ST UND LC)
Produktfamilie Baureihe RUGGEDCOM RX5000
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Preisinformationen
Preisgruppe 5R0
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : 5A002A2A2 / ECCN : 5A002ENCA3
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 60 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 5,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2624
Geschäftsbereichskennzahl R321
Ursprungsland Kanada
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.10.2013
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer Nicht verfügbar
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
Um dieses Produkt zu bestellen, müssen Sie es zunächst konfigurieren.
;