Bei Fragen zur Anmeldung mit Siemens ID beachten Sie bitte folgende Hinweise.
SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
6MD6622-.....-0...
Product
Abbildung ähnlich
HOCHSPANNUNGS-FELDLEITGERAET SIPROTEC 4 RELAIS GEHAEUSEGROESSE 1/1 7XP20 BESTUECKUNG: PROZESSORBAUGRUPPE MIT STROMVERSORGUNG, EIN-/AUSGABEBAUGRUPPE MIT: 35 EINZELMELDUNGEN 22 EINPOLIGE EINZELBEFEHLE 3 GEWURZELTE EINZELBEFEHLE 1 LIVE-KONTAKT, ALS SCHLIESSER ODER OEFFNER EINSETZBAR, 3 X STROM, 4 X SPANNUNG UEBER WANDLERDIREKTEINGAENGE 2 MESSUMFORMER-EINGAENGE STROMWANDLER 1A/ 150% IN
Hinweis
Nachfolgerhinweis: SIP 5 BayController 6MD8_Modular
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6MD6622-.....-0...
Artikelbeschreibung HOCHSPANNUNGS-FELDLEITGERAET SIPROTEC 4 RELAIS GEHAEUSEGROESSE 1/1 7XP20 BESTUECKUNG: PROZESSORBAUGRUPPE MIT STROMVERSORGUNG, EIN-/AUSGABEBAUGRUPPE MIT: 35 EINZELMELDUNGEN 22 EINPOLIGE EINZELBEFEHLE 3 GEWURZELTE EINZELBEFEHLE 1 LIVE-KONTAKT, ALS SCHLIESSER ODER OEFFNER EINSETZBAR, 3 X STROM, 4 X SPANNUNG UEBER WANDLERDIREKTEINGAENGE 2 MESSUMFORMER-EINGAENGE STROMWANDLER 1A/ 150% IN
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM410:Produktstreichung
Produktstatus Datum Produkt gestrichen seit: 30.09.2024
Hinweis
Nachfolgerhinweis: SIP 5 BayController 6MD8_Modular
Preisinformationen
Preisgruppe 183
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : N / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 10,500 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85363010
Listenkennzeichen (LKZ) SIPROTEC
Fabrikategruppe 1305
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 06.07.2011
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer Nicht verfügbar
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;